Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nye produkter for kraft- og energiindustrien

Se våre nyeste bransjelanseringer og innovasjoner

Oversikt hydrogen: fra produksjon til  lagring til bruk ©Endress+Hauser
Nøyaktig overvåking gir høy tilgjengelighet og effektivitet i hele verdikjeden til hydrogen
Grønt hydrogen

Øk sikkerheten og oppnå optimal kvalitet i grønn hydrogenproduksjon

Optimal kvalitet på matevannet fører til økt tilgjengelighet og redusert LCOH (levelized cost of hydrogen). Overvåking av H2S -innholdet i hydrogen fra kavernelagring bidrar til å unngå korrosjonsproblemer nedstrøms.

  • Sikrer høyest mulig hydrogenrenhet og forlenger elektrolysørens levetid takket være redusert risiko for utvasking av metallioner i matevannet.
  • Clamp-on temperatursensorer muliggjør tidsbesparende og brukervennlig installasjon uten prosessavbrudd.
  • Overvåk matevannskvaliteten på en pålitelig måte mens du samler inn data: Øk prosesseffektiviteten og tilgjengeligheten takket være forbedret prosessinnsikt via Netilion, et skybasert IIoT-økosystem.
  • Stol på nøyaktig TDLAS-teknologi for å overvåke hydrogenkvaliteten nøyaktig: detekter spor av fuktighet og spor av H2S i ppm-området.

Utforsk våre nyeste produkter for grønt hydrogen

Oversikt Termisk kraftverk (TPP) ©Endress+Hauser
Nøyaktig og stabil måling øker anleggets tilgjengelighet
Termisk kraftverk (TPP)

Forbedre sikkerheten og effektiviteten i varmekraftverket (TPP)

Produktene våre muliggjør pålitelig og nøyaktig overvåking av brensel, vann, damp og kalkslurry, noe som øker tilgjengeligheten, effektiviteten og sikker drift, samtidig som kostnadene reduseres.

  • Overvåking av pH og gipskonsentrasjon er avgjørende for å redusere forbruket av kalkslurry og oppnå optimal DeSOx, og dermed redusere SOx-utslippene.
  • Kontinuerlig væskeanalyse gir umiddelbare problemvarsler, og data kan overføres og gjøres tilgjengelige når som helst og hvor som helst via toppmoderne webteknologi
  • Clamp-on-enheter muliggjør brukervennlig installasjon uten prosessavbrudd for redusert nedetid.

Utforsk våre nyeste produkter for termiske kraftverk

Service expert support ©Endress+Hauser
Tjenester

Smart Support

Direkte tilgang til Endress+Hausers ekspertise gjennom vår nettbaserte kunnskapsbase og fjernsupportøkter med tekniske ingeniører som sørger for tilgjengelighet og rask responstid.

  • Maksimer prosesstilgjengeligheten og oppfyll produksjonsmålene.
  • Forbedre sikkerheten for anlegg og operatører ved å minimere eksponeringen for farlige forhold.
  • Reduser unødvendige reiserelaterte utslipp for å bidra til bærekraft og netto nullutslippsmål.
Samarbeid mellom tjenesteeksperter ©Endress+Hauser
Tjenester

Dynamisk analyse av installert base

Bruk ekspertanbefalinger med hyppig innsikt for å forbedre livssyklusstyringen av måleinstrumentene dine og sikre at sikkerhetskravene overholdes.

  • Øke prosesstilgjengeligheten gjennom profesjonell rådgivning
  • Identifiser ineffektivitet og unngå havari med kontinuerlig evaluering av vedlikeholdsevnen til den installerte basen
  • Forbedre bærekraften i driften ved å ta i bruk en egnet vedlikeholds- og migreringsstrategi
  • Få full åpenhet og økt tilgjengelighet til informasjon om din installerte base

Finn det produktet som passer best til ditt bruksområde

Er du usikker på hvilket instrument du skal velge for ditt spesifikke bruksområde og målepunkt? Vårt Applicator-verktøy gjør det enkelt å velge produkt for din bransje.

Oversikt over vannkraftverk ©Endress+Hauser
Nøyaktige målinger langs vannkraftverket sikrer effektivitet og oppetid
Vannkraftverk (HPP)

Øk sikkerheten og effektiviteten i vannkraftverket ditt

Nivået i magasinet og etterløpet samt strømningshastigheten i trykkrøret er viktige målinger for å overvåke virkningsgraden til kraftverket. Endringer i virkningsgraden kan indikere problemer med en turbin. Pålitelig overvåking av olje- og luftkjølesystemene bidrar til å øke den totale tilgjengeligheten til anlegget.

  • Overvåk kjøleeffektiviteten på en sikker måte med robuste transmittere for å minimere nedetid
  • Sikre stabil vannstrøm og oljekvalitet (viskositet og/eller tetthet) med korte eller ingen innløp, noe som sparer plass og kostnader, samtidig som det øker anleggets levetid og holdbarhet
  • Mål nivået i reservoaret, pumpesumpen og etterrommet for å overvåke effektiviteten med "clamp-on", pålitelige radarsensorer

Utforsk våre nyeste produkter for vannkraftverk

Prosesskart for Kraftverk med kombinert syklus ©Endress+Hauser
Kraftverk med kombinert syklus
Kraftverk med kombinert syklus

Økt sikkerhet og effektivitet i din CCPP

  • Økt sikkerhetsovervåking av konsentrasjoner av desinfeksjonsmidler og TOC: Lave konsentrasjoner eller mangel på desinfeksjonsmiddel i kjølevannssystemet kan føre til dannelse av skadelige bakterier som øker risikoen for personell og potensialet for driftsstans. Selv de laveste konsentrasjonene av totalt organisk karbon (TOC) i tilsetningsvannet kan føre til driftsstans.
  • Forbedre prosesstilgjengeligheten med dynamisk analyse av installert base: Få oversikt over ressursene dine, håndter kontinuerlig vedlikeholdsbehovet for måleinstrumentene dine og effektiviser bestillingen av MRO-utstyr.
  • Øke effektiviteten ved å overvåke kjølevanns- og drivstoffstrømmen på en pålitelig måte: Strømningsteknologier krever ofte innløps- og utløpskjøringer. Ved å bruke Promass Q til måling av naturgassstrømning løser du dette problemet med en utmerket usikkerhet på 0,25 %. For kjølevann gjør Promag W 0 x DN FB det samme, selv uten trykkfall, og leveres med integrert overvåking av konduktivitet.

Se våre nyeste produkter for kombikraftverk

Enkel tilgang til og visualisering av instrumentdata ©Endress+Hauser
Tjenester

Dypere innsikt i prosess- og instrumenteringsytelse

Smarte sensorer samler inn sanntidsdata fra prosesser og overvåker utstyr og tilstand, slik at du kan holde deg informert om produktets og anleggets ytelse. Digitalisering av produksjonsprosesser gir muligheter for datavisualisering for personell som arbeider med prosessen, men som vanligvis ikke har tilgang til dataene. Endress+Hausers Netilion kan gjøre nettopp dette, slik at sluttbrukerne kan ta de beste beslutningene.

Sluttnoter

Vil du vite mer om vårt tilbud til kraft- og energiindustrien?