AccuracyRod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
AccuracyRod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperatureXT: -196...+280 °C (-321...+536 °F) HT: -196...+450 °C (-321...+842 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...400 bar (Vacuum...5800 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6; 30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK >1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
AccuracyRod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49ft): +/- 10 mm (0,39 in)
Process temperature-40...+150 °C (-40...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...16 bar (Vacuum...232 psi)
Max. measurement distanceRod: 4 m (13 ft) Min DK>1.4 Rope: 20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4; 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6; 30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9
Main wetted partsRod probe: 316Ti, 316L, PEEK, PPS Rope probe: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Nivåmåling med guidet radar
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Nivåmåling med guidet radar med ovenfra-og-ned-installasjon av en Levelflex-sensor gir perfekte applikasjoner for alle bransjer. Guidet radar med enkel idriftsetting og problemfri drift sparer både tid og penger. Kan brukes i en rekke applikasjoner, fra enkle lagringstanker, korroderende eller aggressive medier, eller applikasjoner med hard slitasje. Se vårt brede utvalg av Levelflex-produkter for applikasjoner med ledet radar, og klikk på knappen nedenfor.
Nivåmåling med guidet radar er velegnet for væsker og faststoffer.Mediets overflatebetingelser har mindre betydning på grunn av den sikre styringen av de reflekterte bølgene. Målingen påvirkes ikke av turbulente væskeflater, skumdannelse, overflater med ulike vinkler eller utløpstrakter for bulkprodukter. Guidet radar er også førstevalget for grensesnittmåling.
Måling med guidet radar: måleprinsipp
Levelflex benytter høyfrekvente radarimpulser som sendes ut og ledes langs sonden. Når impulsen møter mediets overflate, blir deler av den emitterte impulsen reflektert på grunn av en endring av dc-verdien (relativ dielektrisitetskonstant). Tiden mellom impulsen som sendes ut og mottas, måles og analyseres av instrumentet. Dette utgjør en direkte måling for avstanden mellom prosesskoblingen og produktflaten.
Fordeler
Pålitelig måling: påvirkes ikke av mediets overflate, hindringer i tanken eller ledeplater.
Målingen sikres ytterligere gjennom EoP-evaluering (End-of-Probe)
Sikker måling under fylling
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.