Process temperature-20°C ... +230°C (-4°F ... 446°F)
Process pressure / max. overpressure limit0.8 ... 3 bar abs. (11.6psi ...43.5psi abs.)
Max. measurement distance70m (230ft)
Main wetted partsAluminium, Steel, Stainless steel
Elektromekanisk nivåmåling
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Før brukte sjømenn et lodd på et tau for å se hvor dypt havet var. I industriell nivåmåling brukes peileprinsippet fremdeles i elektromekaniske systemer. Applikasjoner som involverer tørrstoffer, benytter ofte elektromekanisk nivåmåling. De kostnadseffektive enhetene gir sikre målinger i ekstremt støvete omgivelser. Se utvalget vårt av Silopilot-produkter for elektromekanisk måleutstyr, og klikk på knappen nedenfor.
Elektromekaniske nivåsystemer måler nivået i bunkere eller siloer med støvete, finkornete eller grovkornete bulkprodukter i tanker ved hjelp av en vektsensor. Takket være den fullstendig elektroniske, digitale styringen med feilsikring kjøres ikke vektsensoren ned i siloens åpning, og transportsystemene utsettes ikke for fare. Silopilot brukes ofte i applikasjoner med korn, plastgranulat og pulver.
Elektromekanisk måling: måleprinsipp
En vekt senkes på et målebånd. Når den møter overflaten til bulkproduktet, reduseres vektens strekkraft. Denne endringen registreres, og instrumentet reverserer motorens rotasjonsretning og spoler båndet tilbake. En impulsgenerator teller rotasjonene på en berøringsfri måte når vekten senkes. Hver impuls som telles, tilsvarer en nøyaktig definert avstand. Hvis denne avstanden trekkes fra den totale avstanden (siloens høyde), får man nivået.
Fordeler
Påvirkes ikke av mediets egenskaper
Påvirkes ikke av dc-verdi
Utprøvd og pålitelig måling
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.