Process pressure / max. overpressure limitVacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Max. measurement distance0.42 m ... 10.0 m (1.38 ft ... 33 ft)
Main wetted partsInsulation material: FEP,PFA 316L
Viser 6 av 14 produkter
Kapasitiv nivåmåling
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Kapasitiv nivåmåling med Liquicap er en enkel, kostnadseffektiv løsning som gir et vell av muligheter for nivåmåling av væsker. Særlig i små tanker og medier med påbyggingsproblemtatikk.Nivådeteksjon med Liquicap, Liquipoint, Minicap eller Solicap kapasitive nivåbrytere fungerer også i applikasjoner med aggressive medier og kraftig påbygging i væsker og faststoffer. Se det brede utvalget av kapasitive nivåsensorer og klikk på knappen nedenfor.
Kapasitive nivåsensorer er en pålitelig, kostnadseffektiv løsning for nivåmåling og nivådeteksjon i væsker og faststoffer. Ulike sendere for kontinuerlig nivåmåling og brytere for nivådeteksjon er tilgjengelige. Måling av grensesnitt er også mulig. Måleprinsippet er utprøvd i flere millioner applikasjoner.
00:00
Kapasitiv måling: måleprinsipp
Prinsippet bak kapasitiv nivåmåling er basert på kapasitansendringen til en kondensator. Sonden og tankveggen danner en kondensator, og kondensatorens kapasitans avhenger av produktmengden i tanken: En tom tank har lav kapasitans, og en full tank har høy kapasitans.
Fordeler
Pålitelig og utprøvd måleprinsipp ‒ robust og sikkert
Universell sonde som kan tilpasses
Pålitelig drift, også i tyktflytende medier med sterk akkumulering
Lett idriftsetting
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.