Om overflatetermometre
Overflatetermometre brukes til å måle temperaturen i et medium ved kun å berøre den ytre overflaten av et rør, en reaktor eller en beholder. De kan brukes universelt i alle bransjer, men er ideelle i tungindustrien der det ofte er krevende prosessforhold. Her er overflatetemperatursensorer det riktige valget, spesielt ved ettermontering av instrumenter i eksisterende systemer for energi- eller sikkerhetsovervåking og også til midlertidige målinger, ettersom de kan plasseres fleksibelt hvor som helst i prosessen.
Bruksområder
En overflatetemperaturenhet er ideell for krevende prosessforhold som høye strømningshastigheter, høyt prosesstrykk, svært viskøse eller korrosive medier, slitasje, påbygging eller små rørdiametre. Dette gjør dem perfekt egnet for krevende industrier, som kjemisk og petrokjemisk industri, kraft- og energisektoren, og gruvedrift, mineral- og metallindustrien.
Fordeler
- Ingen direkte kontakt med prosessmediet
- Ingen risiko for lekkasje
- Ingen behov for omfattende prosjektering (f.eks. stressberegning av termolommen)
- Ingen behov for å stenge ned prosessen ved installasjon
- Enkel å installere, selv i ettertid eller for midlertidige målinger
- Ingen innvirkning på strømningens stabilitet
- Ingen slitasje på termolommen på grunn av korrosive eller slipende medier
Avansert overflatetermometer for krevende bruksområder
iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC termometer med høyeste nøyaktighet
iTHERM SurfaceLine TM611
for energi- og sikkerhetsovervåking, ettermontering eller midlertidige målinger
Standard overflatetermometer for grunnleggende måleoppgaver
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termometer

Avansert overflatetermometer for krevende bruksområder
iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC termometer med høyeste nøyaktighet

iTHERM SurfaceLine TM611
for energi- og sikkerhetsovervåking, ettermontering eller midlertidige målinger

Standard overflatetermometer for grunnleggende måleoppgaver
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termometer
Spesialtilpassede overflatetermometre for forbrenningsovner, fyrkjeler og varmevekslere
Ved å måle temperaturen på rørets ytterside, brukes disse termometrene til å kontrollere om det har dannet seg belegg på rørets innervegg. De er designet og installert i henhold til kundens spesifikasjoner, og sikrer optimal termisk kontinuitet selv under de mest krevende driftsforhold, som vibrasjoner, korrosjon eller bevegelser på grunn av temperaturforskjeller. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvilke muligheter som finnes.
Tekniske spesifikasjoner
- TC-sensor med forsterket tupp
- Bredt utvalg av materialer
- Kompensasjon for termiske bevegelser
- Kompatibilitet med eksisterende prosesstilkoblinger
- ATEX Ex-d-sertifisering for hele enheten
- Bøybar sensorkappe
- Ulike typer festeanordninger for oljerøret: kileform, skrudd eller boltet tilkobling, faste føringsbraketter eller klips, spesialtilpasset pute
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser