Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Produktsøkeren vår hjelper deg med å søke etter egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Næringsstoffanalysatorer og -sensorer kontrollerer utløpene til renseanlegg for å sikre samsvar med regelverket og minimere utslippsavgifter. De bidrar til å optimalisere luftingskontroll og dosering av felling under biologisk behandling av avløpsvann, og overvåker denitrifikasjonsprosesser for å hjelpe deg med å levere trygt drikkevann, mineralvann og prosessvann. Klikk på knappen nedenfor for å finne ut mer om våre kolorimetriske analysatorer, optiske sensorer og ioneselektive elektroder for næringsstoffanalyse.
Hvordan velge næringsstoffanalysatorer og -sensorer
Næringsstoffanalysatorer og -sensorer brukes i vann- og avløpsvannindustrien. Valget av dem avhenger av bruksområdet. Velg in-situ-sensorer for nitrat og ammoniakk der det kreves rask trendmåling for å oppnå presis prosesskontroll i tide. Velg kolorimetriske analysatorer for ammoniakk, nitritt, fosfat og totalfosfor når det er behov for analyser med høy presisjon av kritiske kontrollpunkter for å overholde grenseverdiene som er fastsatt av vannmyndighetene.
00:00
Næringsstoffkonsentrasjonen i en væske kan måles ved hjelp av det kolorimetriske måleprinsippet. Videoen ovenfor gir deg mer informasjon om hva det kolorimetriske måleprinsippet er og hvordan det fungerer.
Analyse av næringsstoffer med kolorimetriske analysatorer
Reagenser tilsettes prøven for å «farge» næringsstoffet som skal analyseres. Fargeintensiteten måles deretter fotometrisk, basert på det faktum at næringsstoffer absorberer lys med en bestemt bølgelengde. Absorpsjonen er proporsjonal med konsentrasjonen av det fargede næringsstoffet, og den bestemmes ved hjelp av forhåndsinnstilte kalibreringskurver. Noen næringsstoffer er ikke i riktig kjemisk form for å gi en fargereaksjon, og de må tilberedes ved å tilsette et fordøyelsesreagens ved en forhøyet temperatur.
Denne metoden er basert på det faktum at nitrationer absorberer UV-lys i området fra ca. 190 til 230 nm. Det ultrafiolette lyset fra en blitslampe sendes gjennom mediet. Strålen deles og ledes til to mottakere med filtre. Den ene bestemmer lysintensiteten ved målebølgelengden og den andre ved referansebølgelengden. Forholdet mellom de to målingene brukes som måleresultat og omregnes til konsentrasjonen av nitrat ved hjelp av en forhåndsinnstilt kalibreringskurve.
Analyse av næringsstoffer med ioneselektive sensorer (ISE)
Hjertet i den ioneselektive elektroden er en membran som er selektiv for det spesifikke ionet som skal måles. I denne membranen er det plassert ionoforer. De gjør det lettere for ionene å «migrere» til innsiden av ISE-elektrodene. Denne ladningsendringen genererer et elektrokjemisk potensial. Dette potensialet måles mot en referanseelektrode med konstant potensial. Det er proporsjonalt med ionekonsentrasjonen og påvirkes ikke av mediets farge og turbiditet.
Våre næringsstoffanalysatorer og sensorer oppfyller alle krav, fra rask inline-måling til forskriftsmessig online-analyse.
Analysatorene våre bruker standard kolorimetriske metoder som kan sammenlignes med laboratoriemålinger:
- Ammoniakkreagenser: indofenolblå metode
- Fosfatreagenser: molybdenblå metode eller vanadatmolybdat (gul) metode
- Nitrittreagenser: naftylamin-metoden
Alle reagenser leveres ferdig tilberedt for å sikre tilstrekkelig holdbarhet. De leveres komplett med de nødvendige sikkerhetsdatabladene (MSDS).
Våre prøvekondisjoneringssystemer sikrer pålitelig prøveforberedelse i alle stadier av avløpsvannbehandlingen. De har automatisk tilbakespyling med luft, vann eller rengjøringsmiddel.
Med Liquiline System CA80-analysatorene våre kan du koble til opptil fire ekstra Memosens-sensorer for å få en mer detaljert prosessoversikt uten behov for ekstra måleenheter.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.