Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Oksygensensorer og transmittere

Produkter for nøyaktig oksygenmåling i alle bransjer

Oksygensensorer og transmittere for alle industrier
54 Produkter
Filter X icon

Oksygensensorer og transmittere

Vår produktfinner hjelper deg med å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktkarakteristikker. Applikator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om oksygensensorer og transmittere

Måling av oppløst oksygen er avgjørende for kvalitetssikring og prosesskontroll i en rekke bruksområder som luftingskontroll, gjæring eller inertisering. Vi leverer instrumenter for pålitelig og nøyaktig oksygenanalyse over alle måleområder fra oksygenspor til høye oksygenkonsentrasjoner og for alle forhold som for eksempel farlige områder eller hygieniske prosesser. Sjekk ut vårt brede tilbud av sensorer og transmittere for oppløst oksygen ved å klikke på knappen nedenfor.

Hvordan velge oksygensensorer

Oksygensensorer og -transmittere brukes i mange bransjer som vann, avløpsvann, kjemikalier, kraft, biovitenskap, farma, mat og drikke og fiskeoppdrett. Sensorvalget avhenger av dine preferanser: amperometriske oksygensensorer måler nøyaktig og lineært fra oksygenspor opp til høye oksygenkonsentrasjoner. Imidlertid krever de regelmessig vedlikehold. Fordelene med optiske oksygensensorer er rask tilgjengelighet av stabile måleverdier og ekstremt lite vedlikehold.

Oksygenmåling med amperometriske sensorer

Amperometriske oksygenprober omfatter en arbeidselektrode og en motelektrode. De er omgitt av en elektrolytisk væske i et felles kammer og en likespenning påføres begge. Oksygen trenger fra mediet inn i elektrolytten gjennom en membran og omdannes til en strøm ved arbeidselektroden. Motelektroden holder systemet i gang ved hjelp av en kjemisk ekvivalensreaksjon. Den resulterende strømmen er proporsjonal med oksygenpartialtrykket i mediet.

Oksygenmåling med optiske sensorer

Optiske oksygenprober bruker fluorescensslukkingsmetoden og har en LED, en fotodiode og en skilleseksjon til mediet som er dekket av et oksygengjennomtrengelig lag. Laget inneholder markørmolekyler som eksiteres av et oransje lys og reagerer med et mørkerødt fluorescenslys. Oksygenmolekyler fester seg til markørmolekylene og demper (slukker) fluorescenslyset. Fotodioden detekterer deretter lysintensiteten som reflekterer oksygenpartialtrykket i mediet.

Kompensasjon av elektrodealdring eller LED-aldring

Over tid kan hver oksygensensor lide av aldringseffekter som fører til måledrift:

  • Motelektroden til amperometriske prober kan dekkes med et sølvbromidlag som reduserer den effektive spenningen.
  • Måle-LED-en til optiske prober kan miste sin intensitet.

For å kompensere for disse effektene tilbyr vi amperometriske sensorer med en ekstra referanseelektrode og optiske sensorer med referanse-LED. På denne måten leverer sensorene våre nøyaktige og pålitelige verdier over en lang periode.

Fordeler

  • Vi tilbyr oksygensensorer og transmittere som oppfyller alle krav fra grunnleggende funksjonalitet til flerkanals- og multiparametermåling
  • Oksygentransmitterne våre behandler målesignalet til hver oksygensensor og viser det slik du foretrekker: som oksygenpartialtrykk, oksygenkonsentrasjon eller oksygenprosentmetning.
  • For å gi deg full fleksibilitet er våre oppløste oksygenprober designet både for bruk i kanaler og bassenger samt for installasjon i rør og tanker
  • Velg mellom et bredt spekter av oksygenenheter for alle bruksområder: faste installasjonsenheter, nedsenkingsenheter, strømningsenheter og uttrekkbare sammenstillinger.
  • Brukervennlige oksygenkalibreringsstandarder hjelper deg med å pålitelig justere, kalibrere og verifisere sensorene dine og bestemme nullpunktet for hver oksygensensor.