Process temperature0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours
Process pressureMax. 100 bar (1450 psi) (depending on flow through assembly)
Fotometre til industrien
Vårt produktsøk hjelper deg med å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktkarakteristikker. Applikator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Fotometre for UV-absorpsjon, NIR og VIS gir presis og samsvarende inline-konsentrasjon, farge og turbiditetsmåling. Takket være deres hygieniske design er de ideelt egnet for kromatografi, fermentering, filtrering, faseseparasjon og krystallisering. Deres høye temperatur- og trykkstabilitet sikrer også sikker bruk ved kondensatovervåking eller lekkasjedeteksjon av varmevekslere. For å sjekke ut vår brede portefølje av fotometre til industrien, klikk på knappene under.
Hvordan velge fotometer
Våre fotometre brukes i mange bransjer som life science, farmasøytiske produkter, mat og drikke, fiskeindustri, kjemikalier og olje og gass. Valget av sensor avhenger av applikasjonen. Velg den optiske sensorens bølgelengde i henhold til dine behov. For eksempel NIR-absorbans for cellevekstmåling eller dobbel bølgelengde for fargemåling. Velg turbiditetssensorer ved bruk av spredt lys-metoden for filterkontroll og sørg for å bruke godkjente fotometre i eksplosjonsfarlige områder.
Absorbansmåling
Absorbansmåling er basert på interaksjonen av introdusert lys med mediet i henhold til Lambert-Beers lov. En lyskilde sender ut stråling gjennom mediet og den overførte strålingen måles på detektorsiden. Etter å ha passert et filter for bølgelengdedeteksjon, bestemmes lysintensiteten av en fotodiode og omdannes til en fotoelektrisk strøm.
Den mottatte lysintensiteten er proporsjonal med konsentrasjonen av stoffene som måles. Den endelige konverteringen til absorpsjonsenheter (AU) eller optisk tetthet (OD) gjøres av transmitteren.
Absorbans = måling av dempningen av lys i forhold til det innførte lyset
Turbiditetsmåling med lysspredning
Ved turbiditetsmåling introduserer en lyskilde en fokusert stråle inn i mediet. Denne strålen avbøyes av partikler i mediet, og får den til å spres. Det spredte lyset måles av mottakere og turbiditeten bestemmes. Foroverspredningsmåling ved 11° er en egnet metode når turbiditeten er lav. Mindre partikler produserer en lav og større partikler en høy spredningsintensitet. Filterbrudd oppdages umiddelbart, noe som gjør dette til en utmerket metode for å overvåke filtrering.
Fordeler
Inline-måling med våre fotometre for UV-absorpsjon, NIR, VIS og turbiditet erstatter tid brukt på prøvetaking og måling i et laboratorium og forhindrer produktkontaminering.
Våre fotometre kan enkelt kombineres med pH-, konduktivitets- eller oksygensensorer ved bruk av kun én Liquiline CM44P-sender. De lager perfekte applikasjonspakker for prosesskvalitetsovervåking.
Takket være deres enkle, optiske måleprinsipp fungerer våre spektrofotometre uten reagenser og gir lav kryssfølsomhet til andre parametere.
Vi tilbyr NIST-sporbare, sertifiserte kalibreringsfiltre som erstatter kompleks væskekalibrering med standarder og reduserer vedlikeholdet.
Strømningsceller med lavt volum for fotometrene muliggjør rask måling og sikrer optimalt produktutbytte.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.