Vann er liv! For å garantere rent og trygt vann hver dag må vannverk og avløpsrenseanlegg overholde lokale forskrifter for vannkvalitet, samtidig som de må kunne drives kostnadseffektivt. Våre desinfeksjonssensorer med Memosens 2.0-teknologi gir deg en hjelpende hånd med dette.
Fordeler
- Kontinuerlige og presise verdier: Ved hjelp av amperometriske sensorer kan du overvåke prosessen i sanntid uten de avbruddene som er forbundet med kolorimetrisk måling. Dette muliggjør enda mer presis og effektiv dosering av desinfeksjonsmiddelet.
- Rask idriftsettelse gir høy tilgjengelighet for anlegget: Forhåndskalibrerte sensorer kan enkelt kobles til via plug & play. Takket være en optimalisert polarisasjonstid oppnås en stabil måleverdi raskere, og anlegget er raskt tilgjengelig.
- Effektiv prosesskontroll: Mange amperometriske sensorer reagerer langsomt etter lange perioder uten klor. Den korte responstiden til våre sensorer gjør at du kan reagere umiddelbart på endringer og dermed garantere effektiv prosesskontroll og sikkerhet.
- Enkelt vedlikehold: Sensorene er utstyrt med Memosens 2.0, som lagrer store mengder data, f.eks. om kalibreringer. Du kan bruke elektrolyttelleren til å optimalisere vedlikeholdsstrategien. I tillegg minimerer den robuste, konvekse membranen vedlikeholdsbehovet.
- Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader: Sammenlignet med kolorimetriske målesystemer trenger du ingen reagenser, og det er ingen tilhørende avfallshåndtering. Mindre vedlikehold og færre målefeil reduserer også kostnadene for målepunktet.
Alt i alt bidrar disse fordelene til å optimalisere doseringen, redusere antall ansatte og tidsforbruket, og føre til lavere driftskostnader for målepunktet i vann- og avløpsapplikasjoner, som f.eks:
Den nye totalklorsensoren: alltid oppmerksom!

Renseanlegg: Pålitelig selv etter fravær av klor
Avhengig av lokal lovgivning kreves det bestemmelse av fritt eller totalt klor i avløpsvannet. Det kan skje at klor er fjernet i så stor grad at det ikke lenger kan detekteres. Utfordringen for klorsensorer er å gi pålitelige målinger selv etter lange perioder uten klor. Våre klorsensorer, for eksempel Memosens CCS53E for totalklor, løser dette ved at de ikke deaktiveres under slike forhold - i motsetning til andre sensorer.

Vannverk: Kostnadseffektivitet gjennom ideell dosering
Ozon er ofte det foretrukne desinfeksjonsmiddelet i vannverk fordi det er svært reaktivt. Det spesielt stabile målesignalet til Memosens CCS58E ozonsensor (repeterbarhet 0,055 mg/l) gjør det mulig å dosere enda mer presist: høyt nok til å eliminere patogener og samtidig så lavt som mulig for ikke å sette menneskers og miljøets helse og sikkerhet i fare - og for å holde kostnadene så lave som mulig.

Drikkevannsnett: Presise verdier selv på spornivå
For å transportere drikkevann til innbyggerne tilsettes en liten mengde desinfeksjonsmiddel ved utløpet av vannverket. Dette danner avleiringer og forhindrer at vannet blir kontaminert på nytt under transporten. Desinfeksjonen her er ofte på spornivå. Sporsensorversjonene av Memosens CCS50E for klordioksid og Memosens CCS51E for fritt klor er spesielt godt egnet for dette formålet. De leverer presise resultater selv på spornivå med en ekstremt høy selektivitet for desinfeksjonsmiddelet.

Avsalting: Fullstendig måling takket være brom-måling
Sjøvann bør desinfiseres før avsalting for å minimere den biologiske aktiviteten og dermed maksimere driftstiden til filtrene nedstrøms og avsaltingsanlegget. Et spesielt trekk ved saltvann er at det inneholder en større mengde bromidsalter, som også har en desinfiserende effekt. Derfor undervurderer ren klorovervåking desinfeksjonseffekten. En supplerende måling av fritt brom ved hjelp av sensoren Memosens CCS55E løser dette problemet.
Hva har superhelter og Memosens 2.0 desinfeksjonssensorer til felles?
Få svaret i videoen!