Process temperature-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Pressure measuring range100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Main wetted partsDiameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic Extension cable: PE, PUR, FEP
Max. measurement distance200 m H2O (656 ft H2O)
Measuring cell100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Hydrostatisk nivåmåling
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Hydrostatiske nivåsensorer måler vann eller andre væsker i ulike bruksområder i forskjellige bransjer, for eksempel næringsmiddel-, vann- og avløpsvannindustrien. Deltapilot og Waterpilot trykktransmittere for hydrostatisk nivåmåling tilbyr den rette løsningen i tanker eller brønner, nedsenkbare eller installert utenfor et fartøy. Ta en titt på vårt brede utvalg av hydrostatiske nivåmålere nedenfor.
Contite-sensoren er spesiel utviklet for hydrostatisk nivåmåling. Contite-sensoren er en overbevisende løsning i tilfelle kraftig fukt- og kondensatdannelse, takket være beskyttelsen av sensoren og celleelektronikken. Måleelementet er hermetisk forseglet mellom prosessmembranen og målemembranen. Hydrostatiske nivåmålere er også tilgjengelige med kapasitive, oljefrie keramiske måleceller som vanligvis brukes i prosess- og miljøindustrien.
Hydrostatisk nivåmåling: måleprinsipp
Contite-celle: Målecellen er fullstendig beskyttet mellom den prosessisolerende membranen og den bakre isolerende membranen. Den er også fullstendig ufølsom overfor kondens og aggressive gasser.
Keramisk celle: Den keramiske sensoren er en tørr sensor, dvs. prosesstrykket agerer direkte på den robuste keramiske prosessisolerende membranen og avleder den. En trykkavhengig endring i kapasitans måles i elektrodene i det keramiske substratet og den prosessisolerende membranen.
Fordeler
Maksimal sikkerhet på anlegget takket være den unike, kondensatsikre Contite-målecellen
Contite-cellen har svært god reproduserbarhet og langsiktig stabilitet også etter høye temperatursvingninger
Den keramiske cellen har ekstremt god kjemisk kompatibilitet og høy mekanisk stabilitet takket være ultraren 99,9 % keramikk
Robust keramisk membran med integrert registrering av membranbrudd – også egnet til vakuum-installasjoner
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.