Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Connectivity device for the Liquiline platform for all industries
Ikke tilgjengelig i ditt marked
Output / communicationconnection to Netilion Cloud Platform: Ethernet; radio communication
Ingress protectiondepending on Liquiline platform product
Sensorer og transmittere for brom og klor
Vårt produktsøk hjelper deg med å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktkarakteristikker. Applikator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Systematisk desinfeksjon er et viktig trinn i vannbehandling og lovpålagt på mange områder for å beskytte mennesker og systemer. Høye doser desinfeksjonsmidler kan imidlertid være giftig. Våre sensorer for fritt klor, klordioksid, totalt klor og fritt brom overvåker drikkevann, behandler og gjenbruker vann, bassengvann eller sjøvann for å sikre forskriftskompatibel desinfeksjon. Klikk på knappene nedenfor for å finne ut hvordan våre desinfeksjonssensorer og transmitteree også kan støtte din applikasjon.
Valget av våre brom- og klorsensorer og transmittere avhenger av applikasjonen:
Fritt klor er det viktigste desinfeksjonsmiddelet i vannbehandling på grunn av dets enkle håndtering og sterke desinfiserende effekt. Sensorer for fritt klor brukes i:
Drikkevann - for å sikre tilstrekkelig desinfeksjon
Mat - for å gi hygienisk tapping og pakking
Bassengvann - for effektiv dosering av desinfeksjonsmiddel
Klordioksid blir mer og mer brukt som et desinfeksjonsmiddel ettersom det er mindre etsende og uavhengig av pH-verdien. Klordioksidsensorer brukes i:
Kjølesystemer eller kjøletårn
Drikkevann
Vaskevann for pakkede grønnsaker
Avsaltningsanlegg for å hindre at ClO2 forstyrrer omvendt osmose
Totalt klor er en god indikator på gjenværende desinfeksjonsmidler i utslippsvann. Sensorene brukes i renseanlegg:
For å måle avløpsvannets desinfeksjonsstatus
For å kontrollere gjenbruk av vann
Fritt brom brukes ofte i applikasjoner med sjøvann på grunn av de unike kjemiske egenskapene til dette mediet. Sensorer for fritt brom brukes i:
Gjenbruk av sjøvann og prosessvann
Avsaltningsanlegg
Fiskeoppdrett
Kjølesystemer med høye pH-verdier
Thermiske spenn
Ozon brukes ofte til forbehandling og desinfeksjon i vannbehandlingsprosessen på grunn av effektiviteten. Ozonsensorer brukes i:
Avløpsvann
Drikkevann
Prosessvann
Amperometrisk måleprinsipp
Sensorer for klordioksidmåling har en arbeidselektrode som er atskilt fra mediet med en tynn membran. Klordioksid som kommer fra mediet diffunderer gjennom denne membranen og reduseres ved arbeidselektroden. Kretsen fullføres ved hjelp av motelektroden og elektrolytten. Elektronreduksjonen ved arbeidselektroden er proporsjonal med konsentrasjonen av klordioksid i mediet. Denne prosessen fungerer i et bredt pH- og temperaturområde.
Å måle fritt tilgjengelig klor er lik. Her diffunderer hypoklorsyre gjennom membranen og gir en reaksjon. Tilstedeværelsen av underklorsyre i mediet avhenger av pH-verdien. Denne avhengigheten kompenseres ved hjelp av pH-måling i strømningsenheten og balansering i transmitteren.
Måling av fritt brom fungerer veldig likt fritt klormåling, men er mulig i et mer alkalisk område.
For måling av totalt klor spiller hypoklorsyre og i tillegg kloraminer en rolle i et komplekst reaksjonssystem.
Fordeler
Hos oss får du hele spekteret av instrumenter for overvåking av vanndesinfeksjon: fritt klorsensorer, totalklorsensorer, klordioksidsensorer og fritt bromsensorer med tilhørende transmittere og tilbehør.
Våre sensorer for klor og brom, samt transmittere oppfyller alle krav fra grunnleggende funksjonalitet til flerkanals- og multiparametermåling.
For å gi deg full fleksibilitet er våre klor- og bromprober designet både for bruk i kanaler og bassenger samt for installasjon i strømningssammenstillinger.
Sjekk ut våre bruksklare paneler for overvåking av desinfeksjon. De kommer fullt utstyrt med sensor, transmitter, montering, filter, tilbakeslagsventil, prøvetakingskran m.m. og gir deg et komplett og kompakt målepunkt.
Applikasjoner for desinfeksjon i vannverk og avløpsanlegg
Disse fordelene bidrar til å optimalisere doseringen av desinfeksjonsmiddel og og innsatsen i installasjon, drift og vedlikehold i vann- og avløpsindustrien. Finn ut hvordan dette implementeres i applikasjoner, som ozonisering i vannverk eller klorovervåking i avløp.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.