Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

ORP-sensorer og -transmittere

Produkter for effektiv redoxmåling i alle bransjer

ORP-sensorer og -transmittere for alle bransjer
51 Produkter
Filter X icon

ORP-sensorer og -transmittere

Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om ORP-sensorer og transmittere

Pålitelige ORP-sensorer og -transmittere gir trendinformasjon om desinfeksjonsevnen i drikkevann eller svømmebassenger, luftingskontroll i avløpsrenseanlegg og avgiftning av galvaniseringsbad eller røykgassvasking. Vi tilbyr en omfattende portefølje for standard eller hygieniske bruksområder og eksplosjonsfarlige områder. Les mer om våre ORP-sensorer, -transmittere, -enheter og kalibreringsløsninger ved å klikke på knappen nedenfor.

Hvordan velge ORP-elektroder

Våre ORP-sensorer og -transmittere brukes i mange bransjer. For eksempel: kjemisk industri, vann- og avløpsvann, kraft, farmasøytisk industri og papirmasse- og papirindustri. Valg av sensor avhenger av bruksområdet. Redox-sonder med gullelektroder egner seg for oksidasjonsprosesser, f.eks. cyanidoksidasjon eller ozonmåling. Platinaelektroder brukes i reduksjonsprosesser som kromatreduksjon eller klordosering. Velg ORP-elektrodens membran og referansesystem i henhold til dine behov.

ORP-måling

Redokspotensialet er en måleenhet for elektronenes aktivitet i vandige medier. En elektrode av edelt metall (sølv, gull eller platina) fungerer som måleelement der de aktive elektronene fester seg. Potensialet som måles ved denne elektroden, avhenger av antallet aktive elektroner i mediet. ORP-sonder inneholder et integrert referansesystem av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) som fungerer som den nødvendige referanseelektroden med et konstant potensial.


ORP-verdien beregnes ut fra potensialforskjellen mellom referansen og målesystemet ved hjelp av Nernst-ligningen. Den angis i mV.

Siden alle redoksverdiene i en prosess utgjør oksidasjonsreduksjonspotensialet, er redoksverdien en sumparameter som ikke kan gi informasjon om de enkelte stoffene i et medium eller konsentrasjonen av disse. Redoksverdien avhenger av temperaturen, og den må alltid angis for å kunne sammenligne målinger.

Fordeler

  • Våre ORP-sensorer og -transmittere oppfyller alle krav, fra grunnleggende funksjoner til multiparametermåling. I porteføljen finner du pH/ORP-kombinasjonssensorer som gir pH- og ORP-verdier for detaljert prosessoversikt, og som kan måle rH-verdien.
  • Vi tilbyr høykvalitets ORP-buffere, ORP-løsninger og ORP-standarder for ORP-kalibrering og ORP-justering.
  • De ulike elektrodetypene dekker alle typer membraner og referansesystemer, fra smussavvisende PTFE-koblinger over høysensitive keramiske membraner til blokkeringsresistente åpne åpninger.
  • Vi tilbyr ORP-enheter for alle bruksområder: faste installasjonsenheter, nedsenkbare enheter, strømningsenheter og inntrekkbare enheter.
  • Automatiserte systemer for kalibrering, justering og rengjøring sikrer optimal ytelse for ORP-sensorer og -transmittere i kjemiske prosesser.