Measuring rangeORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
Process temperatureApplication B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for sterilization only) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
Process pressureApplication B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Pålitelige ORP-sensorer og -transmittere gir trendinformasjon om desinfeksjonsevnen i drikkevann eller svømmebassenger, luftingskontroll i avløpsrenseanlegg og avgiftning av galvaniseringsbad eller røykgassvasking. Vi tilbyr en omfattende portefølje for standard eller hygieniske bruksområder og eksplosjonsfarlige områder. Les mer om våre ORP-sensorer, -transmittere, -enheter og kalibreringsløsninger ved å klikke på knappen nedenfor.
Hvordan velge ORP-elektroder
Våre ORP-sensorer og -transmittere brukes i mange bransjer. For eksempel: kjemisk industri, vann- og avløpsvann, kraft, farmasøytisk industri og papirmasse- og papirindustri. Valg av sensor avhenger av bruksområdet. Redox-sonder med gullelektroder egner seg for oksidasjonsprosesser, f.eks. cyanidoksidasjon eller ozonmåling. Platinaelektroder brukes i reduksjonsprosesser som kromatreduksjon eller klordosering. Velg ORP-elektrodens membran og referansesystem i henhold til dine behov.
ORP-måling
Redokspotensialet er en måleenhet for elektronenes aktivitet i vandige medier. En elektrode av edelt metall (sølv, gull eller platina) fungerer som måleelement der de aktive elektronene fester seg. Potensialet som måles ved denne elektroden, avhenger av antallet aktive elektroner i mediet. ORP-sonder inneholder et integrert referansesystem av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) som fungerer som den nødvendige referanseelektroden med et konstant potensial.
ORP-verdien beregnes ut fra potensialforskjellen mellom referansen og målesystemet ved hjelp av Nernst-ligningen. Den angis i mV.
Siden alle redoksverdiene i en prosess utgjør oksidasjonsreduksjonspotensialet, er redoksverdien en sumparameter som ikke kan gi informasjon om de enkelte stoffene i et medium eller konsentrasjonen av disse. Redoksverdien avhenger av temperaturen, og den må alltid angis for å kunne sammenligne målinger.
Fordeler
Våre ORP-sensorer og -transmittere oppfyller alle krav, fra grunnleggende funksjoner til multiparametermåling. I porteføljen finner du pH/ORP-kombinasjonssensorer som gir pH- og ORP-verdier for detaljert prosessoversikt, og som kan måle rH-verdien.
Vi tilbyr høykvalitets ORP-buffere, ORP-løsninger og ORP-standarder for ORP-kalibrering og ORP-justering.
De ulike elektrodetypene dekker alle typer membraner og referansesystemer, fra smussavvisende PTFE-koblinger over høysensitive keramiske membraner til blokkeringsresistente åpne åpninger.
Vi tilbyr ORP-enheter for alle bruksområder: faste installasjonsenheter, nedsenkbare enheter, strømningsenheter og inntrekkbare enheter.
Automatiserte systemer for kalibrering, justering og rengjøring sikrer optimal ytelse for ORP-sensorer og -transmittere i kjemiske prosesser.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.