Kontinuerlig måling eller trykkbrytere for absolutt trykk og overtrykk gir sikker måling av væsker og gasser i ulike installasjoner. Cerabar-sensorer og Ceraphant-brytere overvåker nivået i næringsmiddelinstallasjoner på en pålitelig måte. Enhetene har flere hygienesertifiseringer. Også i prosessindustrien med SIL og eksplosjonsbeskyttelsessertifikater kan pålitelig måling garanteres. Se det store utvalget Cerabar- og Ceraphant-enheter og klikk på knappen nedenfor.
You've viewed 8 of 32 products
Måling av absolutt tykk og overtrykk ved hjelp av keramisk celle eller silisiumcelle eller membranforsegling passer perfekt til ulike installasjoner i prosess- og hygieneindustriene. Med riktig sensorteknologi og skreddersydde instrumenter kan Endress+Hauser tilby trykktransdusere med hurtig oppsett eller til og med "plug & play", noe som gir enkel idriftsettelse, reduserer kostnadene og sparer tid, enten det gjelder en trykkbryter eller en trykktransmitter.
Måling av absolutt trykk og overtrykk: Måleprinsipp
Silisiumcelle: Driftstrykket avleder den prosessisolerende rammen og et fyllefluid overfører trykket til en motstandsbro (halvlederteknologi). Den trykkavhengige endringen i broens utgangsspenning måles og evalueres.
Trykkbryter: Trykkbryteren åpner eller stenger en elektrisk PNP-kontakt når et bestemt trykk er oppnådd. I tillegg er en utgang for 4–20 mA tilgjengelig.
Fordeler
- Silisiumcelle: For prosesstrykk opptil 700 bar (10 500 psi), små innfelte prosesskoblinger, garantert overbelastningsbestandighet, minimale termiske effekter
- Membranforsegling: utvalg av spesialmaterialer og prosesskoblinger, prosesstemperaturer fra -70 til +400°C
- Trykkbryter: funksjonssjekk og informasjon på anlegget med LED-lys og digitalt display, drift og visualisering også mulig via PC, hus i rustfritt stål og typeskilt utformet med laser