Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Bruksområde
The Cerabar PMP21 is a price-attractive and very compact pressure transmitter. It features a piezo-resistive sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 400mbar up to 400bar. The PMP21 is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP 68 and high quality materials like 316L. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.
Pressure transducer with piezo-resistive metal sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to 6,000psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, marine approvals
Fordeler
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring
Enhanced process availability is underpinned by the stringent use of 316L material and the possibility of a submersible version with IP68 ingress protection rating
The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMP21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
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
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Engelsk versjon - 04/2021
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Engelsk versjon - 09/2024
Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIC T4 Gb
EN NO 24/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
24/09/2024
Filstørrelse:
392.7 KB
Filnavn:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
856.7 KB
Filnavn:
TI01723PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
983.5 KB
Filnavn:
BA02298PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
322.7 KB
Filnavn:
KA01647PNO_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP21
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
330.8 KB
Filnavn:
KA01604PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2021
Filstørrelse:
768.5 KB
Filnavn:
KA01164PNO_0721.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN NO 08/08/201623/07/201507/04/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
08/08/2016
Filstørrelse:
205.3 KB
Filnavn:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN NO 24/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
24/09/2024
Filstørrelse:
392.7 KB
Filnavn:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-