AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0.3 s
Max. process pressure (static)at 20°C: 40 bar (580 psi)' depends on configuration
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Imperial TC thermometer with plug connection for use in many process and laboratory applications
Ikke tilgjengelig i ditt marked
AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0,3 s
Max. process pressure (static)Standard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Temperatursensor med kabel
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Kabelfølerne er kompakte RTD- og TC-termometre utstyrt med en fleksibel kabel som ikke kan tas av. De er tilgjengelige enten uten prosesstilkobling for innplugging eller med ulike standard prosesstilkoblinger som kompresjonskobling og gjenger, eller med spesialutstyr som påsveisede pads eller bajonettlås. Sondekappen på kabelsonder er i direkte kontakt med prosessmediet. Avhengig av bruksområde er produktene i Endress+Hauser iTHERM CableLine tilgjengelige med ulike kappe- og kabelmaterialer.
Det finnes utallige mulige bruksområder for kabelsonder. Typiske eksempler er maskiner, HVAC-systemer, overvåking av lagringstemperatur, laboratorieutstyr, autoklaver, lagre, høytrykks- eller kryogeniske applikasjoner. Kabelføler er et optimalt valg for vanskelige installasjonsforhold, for eksempel der det er begrenset plass eller målestedet krever at føleren bøyes. De kan også brukes til overvåking av overflatetemperaturen i reaktorer.
Porteføljebeskrivelse
Ulike enkle eller doble RTD-/TC-sensorer for optimal måleytelse i alle bruksområder
Tilgjengelig med Ex-godkjenning for bruk i eksplosjonsfarlige områder (egensikker eller gnistfri)
Ulike MI-kabel- og tilkoblingskabelmaterialer for ulike krav
Uten eller med prosesstilkoblinger - kompresjonstilkobling, gjenger, andre typer tilgjengelig på forespørsel (f.eks. påsveisede pads)
Beskyttelsesklasse IP66 / 67
Portefølje av Endress+Hauser standard kabelsensorer
iTHERM CableLine TST310 med spesielle varianter av prosesstilkoblinger, for eksempel påsveiset pute eller bajonettlås
Fordeler
Høy nøyaktighet og pålitelighet i vanlige prosesser
Høy fleksibilitet gjennom brukerspesifikke innføringslengder, prosesstilkoblinger og materialer
Kostnadseffektive
Enkel installasjon
Robust og svært fleksibel (bøybar)
Minimalt invasiv i små rørdiametre
Relatert innhold
Nyheter, arrangementer og mer ...
Relaterte emner
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.