Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Min. density of mediumSolid weight: > 10 g/l
Nivådeteksjon med mikrobølgebarriere
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
I mange tilfeller der kontaktmetoder er begrenset, er mikrobølgebarrierer den riktige løsningen. Soliwave-enhetene unngår tilstopping, indikerer punktnivåer, løser posisjonerings- og telleoppgaver, gir berøringsfri måling og er dermed fri for slitasje. Typiske produkter som skal måles er treflis, papir- og pappavfall, kalk, grus, sand og til og med poser og hele bokser.
Mikrobølgebarrieren brukes som en berøringsfri prosedyre for påvisning av punktnivåer. Den kan installeres i containere, kanaler, sjakter eller sjakter med fritt fall. Det er mulig å utføre målingen fra utsiden gjennom metallfrie containere. Soliwave er egnet som punktnivåbryter for å kontrollere og telle alle typer faststoffer. Sender og mottaker interagerer med hverandre.
Måling med mikrobølgebarriere: måleprinsipp
Mikrobølgebarrierer brukes for å påvise alle former for faststoffer basert på mikrobølger (sender/mottaker-prinsipp). Påvisningen av faststoffets bevegelse (til stede / ikke til stede) er basert på mikrobølgenes doppler-effekt.
Fordeler
Berøringsfri: Tankene nåes av mikrobølger fra utsiden
Måleprinsippet er så å si upåvirket av prosessbetingelser
Mekanisk, robust løsning ‒ vedlikeholdsfri
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.