Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

pH-sensorer og transmittere

Produkter for høykvalitets pH-måling i alle bransjer

pH-sensorer og transmittere for alle bransjer
42 Produkter
Filter X icon

pH-sensorer og transmittere

Vårt produktsøk hjelper deg med å finne passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktkarakteristikker. Applikator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om ORP-sensorer og -transmittere

Mer enn 30 % av alle kvalitetsrelevante målinger i prosesser er pH-målinger. Det er derfor pålitelige pH-sensorer og transmittere er ekstremt viktige for anleggsoptimalisering og prosesssikkerhet. Vi tilbyr en omfattende portefølje for alle forhold, for eksempel stabile prosesser, raskt skiftende mediesammensetninger, klebrige medier, farlige områder eller hygieniske applikasjoner. Oppdag våre ISFET, emalje eller glass pH-sensorer, transmittere, sammenstillinger og kalibreringsløsninger ved å klikke på knappen nedenfor.

Hvordan velge pH-elektroder

pH-sensorer og transmittere brukes i mange bransjer som kjemikalier, vann og avløpsvann, fisk, mat og drikke, farmasøytiske produkter, kraftverk, primærprodukter og olje og gass. Valget av sensor avhenger av applikasjonen. Velg glass-sensorens membran og referansesystem i henhold til dine behov. Bruk ISFET-sensorer der glassbrudd er utålelig eller media inneholder store mengder organiske løsemidler. Påfør emaljesensorer når langsiktig stabilitet og lavest mulig vedlikehold er nødvendig.

pH-måling med glasselektroder og emaljeelektroder

pH-verdien brukes som en måleenhet for surheten eller alkaliteten til et flytende medium. Det pH-sensitive elementet i glasselektroder er en glasspære som tilfører et elektrokjemisk potensial som er avhengig av pH-verdien til mediet. Dette potensialet genereres fordi små H+-ioner trenger gjennom det ytre laget av membranen mens de større negativt ladede ionene forblir i løsningen.


Glass pH-prober inneholder et integrert Ag/AgCl-referansesystem som fungerer som den nødvendige referanseelektroden. pH-verdien beregnes ut fra potensialforskjellen mellom referansesystemet og målesystemet ved hjelp av Nernst-ligningen. Våre pH-sensorer og transmittere oppnår enestående lineær måleytelse over et ekstremt bredt pH-område!

Måleprinsippet for pH-elektroder i emalje tilsvarer det for pH-sensorer i glass, men det pH-følsomme elementet er emalje.

pH-måling med ISFET-elektroder

pH-verdien måles med en ioneselektiv felteffekttransistor (ISFET). Det er en enkel transistor med kilde og avløp som er atskilt fra basen med en halvleder. Hydrogenioner fra mediet kan samle seg her. Den resulterende positive ladningen på utsiden "speiles" på innsiden av basen der en negativ ladning oppstår. Dette gjør halvlederkanalen ledende. Jo flere H+-ioner som samler seg på basen, jo mer strøm kan flyte mellom kilden og avløpet.

Fordeler

  • Våre pH-sensorer og transmittere oppfyller alle krav fra grunnleggende funksjonalitet til multikanal- og multiparametermåling.
  • Vi tilbyr pH-buffere, pH-løsninger og pH-standarder for pH-kalibrering til ultimat presisjon. De produseres i vårt eget permanente kalibreringslaboratorium som har bestått DAkkS-akkrediteringen (tysk akkrediteringsmyndighet).
  • De forskjellige typene elektrode dekker alle typer membraner og referansesystemer, fra smussavvisende PTFE-forbindelser over svært følsomme keramiske membraner til blokkeringsbestandige åpne åpninger.
  • Vi tilbyr pH-montasjer for alle bruksområder: fastmonterte monteringer, nedsenkingsmontasjer, strømningsmontasjer og uttrekkbare sammenstillinger.
  • Automatiserte systemer for kalibrering, justering og rengjøring sikrer optimal ytelse av pH-sensorene og transmitterne i kjemiske prosesser, farmasøytisk produksjon eller hygieniske applikasjoner.

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Veileder for pH-måling i industrielle prosesser
Utvalg og ingeniørguide for forskjellige bransjer og applikasjoner.
download icon Nedlasting