Accuracy+/- 4 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
Process temperature-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. measurement distanceLiquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted partsPVDF
Nivåmåling med ultralyd
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Nivåmåling med ultralyd med Prosonic-sensorer gir kontinuerlig, berøringsfri og vedlikeholdsfri nivåmåling av væsker, masser, slam og finkornete til grove faststoffer. Målingen påvirkes ikke av dielektrisitetskonstant, tetthet eller fuktighet, og takket være sensorenes selvrensing er den også uberørt av påbygging. Se det brede utvalget av Prosonic-enheter for nivåmåling med ultralyd nedenfor.
Ultralydmetoden er en velprøvd og kostnadseffektiv løsning for nivåmåling i væsker og faste stoffer. Instrumentene er tilgjengelige som kompakte eller separate versjoner. Dette måleprinsippet kjennetegnes av enkel planlegging og montering, rask og sikker idriftsettelse, lang levetid og reduserte vedlikeholdskostnader. Typiske bruksområder omfatter aggressive medier, selv i tøffe miljøer.
Måling med ultralyd: måleprinsipp
Prosonic er basert på "Time-of-Flight"-prinsippet. En sensor sender ut ultralydsignaler, overflaten til mediet reflekterer signalet, og sensoren mottar det igjen. Tiden til det reflekterte ultralydsignalet er direkte proporsjonal med den tilbakelagte avstanden. Når tankens geometri er kjent, kan nivået beregnes.
Fordeler
Berøringsfri, vedlikeholdsfri måling
Målingen påvirkes ikke av mediets egenskaper, som dc-verdi eller tetthet
Kalibrering uten fylling eller tømming
Selvrensing takket være vibrerende sensormembran
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.