Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Vortex mengdemålere brukes innen flere industrier for å måle volum for væsker, gasser og damp. Installasjoner innen kjemi- og petrokjemiindustrien, for eksempel systemer for strømgenerering og varmelevering, benytter svært ulike fluider: mettet damp, superopphetet damp, komprimert luft, nitrogen, vandige gasser, avgasser, karbondioksid, fullstendig avmineralisert vann, løsemidler, varmeoverføringsolje, matevann til kjeler, kondensat osv.
Vortex mengdemålere brukes også i vid utstrekning til måling av massestrøm. Derfor er moderne vortexmålere som den multivariable Prowirl 200 utviklet for mer enn bare måling av volumstrøm, og leveres komplett med temperatursensor og flowcomputer.
Prowirl 200 er verdens første vortexmåler med mulighet for å overvåke dampkvaliteten og umiddelbart generere en alarmmelding i tilfelle våt damp. Prowirl 200 kan også brukes for flowovervåkningssystemer opptil SIL 2 og SIL 3, og evalueres og sertifiseres uavhengig av TÜV Rheinland i samsvar med IEC 61508.
Vortexbasert mengdemålingsprinsipp
Dette måleprinsippet er basert på det faktum at det dannes turbulens nedstrøms for hindringer i strømmen, for eksempel en bropilar.
Inne i enhver vortex mengdemåler finnes det derfor en stump gjenstand midt i røret. Så snart strømningshastigheten når en bestemt verdi, danner det seg vortekser bak denne stumpe gjenstanden. Disse skiller seg fra flowen og transporteres nedstrøms. Frekvensen for vorteksutskilling er direkte proporsjonal med gjennomsnittlig flowhastighet og således volumflowen.
De utskilte vorteksene på begge sider av den stumpe gjenstanden genererer henholdsvis et lokalt positivt og et negativt trykk som registreres av kapasitetssensoren og sendes til elektronikken som et primært digitalt, lineært signal.
Fordeler
Universelt egnet for måling av alle slags væsker, gasser og damp
Påvirkes generelt lite av endringer i trykk, tetthet, temperatur og viskositet
Høy langtidsstabilitet: ingen nullpunktsdrift og livslang K-faktor
Stor nedgang på vanligvis 10:1 til 30:1 for gass/damp, eller opptil 40:1 for væsker
Bredt temperaturspekter: –200 til +400 °C (+450 °C på forespørsel)
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Mengdemålingsteknologier for væsker, gasser og damp
Oversikt over produkter og tjenester for mengdemåling av væsker, gasser og damp.
Denne brosjyren er utformet for å gi en omfattende teknisk oversikt over hva damp er i alle sine former, hvordan man måler det, hvor og hvorfor det brukes til industrielle prosesser.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.