
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
-
Max. process pressure
N/A
Bruksområde
Prosonic Flow W 400 er den foretrukne ultrasonic clamp-on flowmeter for sikker, kostnadseffektiv og vedlikeholdsfri måling av ledende og ikke-ledende væsker. Den måler væskestrømning noninvasivt og toveis, uavhengig av trykk, tetthet og ledningsevne, og uten prosessavbrudd.
FlowDC gjør monteringen så fleksibel som aldri før. Den spesifiserte nøyaktigheten opprettholdes ved en innløpskjøring på bare 2 x DN, selv ved forstyrrede strømningsprofiler.
Spesielle koblingsputer gjør dette ultrasoniske clamp-on-systemet vedlikeholdsfritt i hele produktets levetid.
Heartbeat Technology gir kontinuerlig prosesstransparens med diagnostikk-, verifiserings- og overvåkingsfunksjoner. På denne måten kan opphopninger oppdages før de påvirker driften.
Fordeler
Fleksibel montering - FlowDC reduserer innløpsstrekk til et minimum
Pålitelig måleytelse - velprøvde sensorer i kombinasjon med vedlikeholdsfritt monteringssystem gir langtidsstabile signaler
-
Lav kapitalinvestering - kostnadseffektiviteten øker med rørdiameteren (opp til DN 4000/160")
-
Brukervennlig betjening - webserveren gir full tilgang, mens enhetens skjerm gir praktisk interaksjon på stedet.
-
Transparent prosessinnsikt - Heartbeat-teknologien med integrerte diagnose-, verifikasjons- og overvåkingsfunksjoner sørger for samsvar og prosessikkerhet til enhver tid.
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Engelsk versjon - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN NO 15/05/202411/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
6.5 MB
Filnavn:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Engelsk versjon - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NO 15/05/202411/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
4.1 MB
Filnavn:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NO 15/05/202411/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
4.1 MB
Filnavn:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NO 15/05/202411/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
6.5 MB
Filnavn:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NO 15/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
5.6 MB
Filnavn:
BA02302DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NO 15/05/202411/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NO 15/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Proline 400
Giver med ultrasonisk flytidssensor
HARTEN NO 15/05/202411/01/2022Språk:
Norsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
KA01510DNO_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Ultrasonisk flytidssensor
EN NO 15/05/202411/01/2022Språk:
Norsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01512DNO_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Proline 400
Giver med ultrasonisk flytidssensor
Modbus RS485EN NO 15/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
KA01660DNO_0124-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN NO 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
01/01/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Replacing the sensor cable
Prosonic Flow 400
EN NO 15/12/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
15/12/2021
Filstørrelse:
662.5 KB
Filnavn:
EA01406DA2_0121-00.pdf
-