Automated temperature calibration solution: iTHERM TrustSens thermometers, FDM software, data manager Memograph M RSG45
Pris midlertidig utilgjengelig
Pris etter
innloggingog konfigurasjon i handlevogn
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
Reliable & easy:
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Hygieniske termometre
Vårt produktsøk hjelper deg med å finne egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter ut fra produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom utvelgelsen av enkeltprodukter via applikasjonsparametre.
Våre temperaturmåleinstrumenter i hygienisk design tilbyr høyeste måleytelse og overholder de strenge forskriftene i mat-, drikke- og farmasøytisk industri. Vår omfattende kompakte og modulære termometerportefølje er tilgjengelig med et bredt spekter av industristandard prosesstilkoblinger, smarte temperaturtransmittere, best-in-class sensorer og er tilgjengelig med internasjonale sertifikater og godkjenninger.
Porteføljebeskrivelse. Vårt brede utvalg av standardiserte kompakte og modulære sanitærtermometre gir:
Kompakt eller modulbasert termometerdesign
Hygieniske prosessforbindelser – clamp-on, metalliske tetningssystemer, innsveisingsadapter, Varivent mm.
Ulike design av RTD sensorer – grunnleggende eller høytytende
Termometre med termolommer – enkel og sikker utskifting / rekalibrering
Termometre uten termobrønn – direkte kontakt med mediet: raskeste responstider og høyeste nøyaktighet
Termometre med eller uten transmittere
Termometre med eller uten display
Hygenisk thermolomme - inkludert T-stykke og bend
Modulære hygieniske termometre
Vår iTHERM ModuLine-familie er den siste generasjonen av modulære termometre for industrielle og hygieniske applikasjoner. Med et overkommelig antall produkter kan vi møte nesten alle prosesser og kundekrav. Innovative teknologier gir merverdier som forbedret prosesseffektivitet eller anleggs- og produktsikkerhet. Eksempler inkluderer iTHERM QuickSens og iTHERM QuickNeck. Sertifiseringer i henhold til internasjonale standarder kompletterer tilbudet.
Fordeler
Modulær design: fleksibelt produktvalg og den beste løsningen for enhver bruk
Over 50 hygieniske prosesskoblinger tilgjengelig som standard
Valg av kommunikasjonsprotokoller som passer enhver type integrasjon, f.eks. 4 til 20 mA, HART®, IO-Link
iTHERM QuickSens: raskeste responstider for optimal prosesskontroll, t90: 1,5 s
iTHERM QuickNeck: Delbar hals med hurtigutløser gjør det enkelt å installere og fjerne enheten for rekalibrering
Globale sertifikater og godkjenninger, f.eks. eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; hygieniske designstandarder i henhold til 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
Modulære termometre for hygieniske og aseptiske applikasjoner
iTHERM QuickNeck
Delbar hals med hurtigutløser for enkel og sikker rekalibrering
iTHERM TM411 (metric) / TM412 (imperial) med valgfri digital skjerm TID10
Kompakte hygieniske termometre
Vår iTHERM CompactLine-familie er gjennomtenkt designet for å unngå unødvendig kompleksitet og oppnå et balansert pris/ytelsesforhold. Klar til bruk og allsidig, disse instrumentene er designet for et bredt spekter av bruksområder innen Life Science, mat og drikke og generell prosessindustri. Med iTHERM TrustSens har Endress+Hauser utviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensorteknologi spesielt utviklet for hygieniske applikasjoner som krever streng overholdelse av FDA- og GMP-forskrifter.
Fordeler
Kompakt design: integrert transmitter, liten størrelse og kostnadseffektivitet
Over 50 hygieniske prosesskoblinger tilgjengelig som standard
Valg av kommunikasjonsprotokoller som passer enhver type integrasjon, f.eks. 4 til 20 mA, HART®, IO-Link
Globale sertifikater og godkjenninger, f.eks. eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX/IECEx, CSA, hygieniske designstandarder i henhold til 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
iTHERM CompactLine TM311 - kompakt, nøyaktig og allsidig
iTHERM CompactLine TM311 - ideell for kritiske hygieniske applikasjoner innen Life Science og mat og drikke
iTHERM TrustSens TM371 (metric) / TM372 (imperial) med selvkalibrerende Pt100-sensor
iTHERM QuickNeck
Delbar hals med hurtigutløser for enkel og sikker rekalibrering
Forklaring av iTHERM TrustSens selvkalibrering
Dra nytte av Curie-temperaturen
iTHERM CompactLine TM311 - kompakt, nøyaktig og allsidig
iTHERM CompactLine TM311 - ideell for kritiske hygieniske applikasjoner innen Life Science og mat og drikke
iTHERM TrustSens TM371 (metric) / TM372 (imperial) med selvkalibrerende Pt100-sensor
iTHERM QuickNeck
Delbar hals med hurtigutløser for enkel og sikker rekalibrering
Forklaring av iTHERM TrustSens selvkalibrering
Dra nytte av Curie-temperaturen
T- og albueformet termobrønner
Våre Endress+Hauser hygieniske termobrønner er designet uten sveiser eller overflødige rør, noe som gjør dem enkle å rengjøre og ideelle for hygieniske og aseptiske bruksområder. De blir sveiset inn i prosessrøret, er ikke demonterbare of freses fra ett enkelt stykke rustfritt stål. Selv med svært korte nedsenkningslengder er disse termobrønnene ideelle for bruk i hygieniske eller aseptiske rør, kar eller tanker.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.