Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

iTHERM QuickNeck - snu den riktige veien

Delbar hals med hurtigutløser for enkel og sikker tilgang til temperaturinnsatser

En enkel vri på håndleddet for demontering og enkel re-installasjon! Vår patenterte termometerforlengerhals iTHERM QuickNeck med hurtigutløser gir verktøyfri og enkel tilgang til termometerinnsatsen for en opptil tre ganger raskere og sikrere rekalibreringsprosedyrer. Ingen omkobling er nødvendig, noe som forhindrer feil og reduserer risikoen for mekanisk skade på sensoren. Sammenstillingen med bajonettfeste er klassifisert til IP69K, og gir beskyttelse mot høytrykksvask.

iTHERM TM401 og TM411 hygieniske modulære temperaturfølere

iTHERM TrustSens  med QuickNeck-teknologi ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens temperatur transmitter med QuickNeck prosessforbindelse i et bioforedlingsanlegg

Fordeler

  • Få fart på prosedyrene for manuell temperatursensorkalibrering med opptil 80 %

    Ingen spesialverktøy nødvendig

  • Unngår kablingsfeil under reinstallering

  • Kostnadsbesparende via minimering av anleggets nedetider

  • Hygienisk design, IP69K-klassifisert halsfeste for rene og sikre operasjoner

Periodisk rekalibrering av temperatursensorer sikrer at instrumentene fungerer innenfor spesifikasjonene. Denne operasjonen er imidlertid tidkrevende og innebærer risiko knyttet til kabling. Den delbare forlengelseshalsen iTHERM QuickNeck muliggjør verktøyfri fjerning av innsatsen for kalibreringsformål uten prosessavbrudd. Ved å dreie terminalhodet kan innsatsen fjernes fra beskyttelsesrøret og er klar for kalibrering på stedet. iTHERM QuickNeck er tilgjengelig med utvalgte termometre.