Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.3 %
-
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Bruksområde
The Cerabar PMC21 is a very compact pressure transmitter. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 100mbar up to 40bar. It is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP68 and highly abrasion resistant Ceraphire membrane as well as high quality 316L housing. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.
Pressure transducer with capacitive, oil-free ceramic sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +100°C (-13 to +212°F)
Process pressure: 100mbar to +40bar (1,5 to +600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, marine approvals, cleaning for oxygen applications
Fordeler
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring. High quality guaranteed by 100% test coverage during production
The high process availability even in difficult process environment is guaranteed due to various cleaning options and connection options. Furthermore IP68 version are available
The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMC21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
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
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Engelsk versjon - 04/2021
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Engelsk versjon - 07/2023
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
801.4 KB
Filnavn:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
801.4 KB
Filnavn:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
963.3 KB
Filnavn:
BA02299PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
323 KB
Filnavn:
KA01646PNO_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2021
Filstørrelse:
768.5 KB
Filnavn:
KA01164PNO_0721.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMC21
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
328.5 KB
Filnavn:
KA01602PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN NO 17/05/201704/04/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
17/05/2017
Filstørrelse:
431.7 KB
Filnavn:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN NO 23/11/202028/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
23/11/2020
Filstørrelse:
408.2 KB
Filnavn:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN NO 24/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
24/09/2024
Filstørrelse:
392.7 KB
Filnavn:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-