Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Bruksområde
The Cerabar PMP55 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Measuring ranges: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.15%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Fordeler
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Videoer
Lean utvalg
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
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelsk versjon - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Engelsk versjon - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN NO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
715.7 KB
Filnavn:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN NO 22/08/202231/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/08/2022
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2024
Filstørrelse:
13.8 MB
Filnavn:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
FOUNDATION-feltbussEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
914.7 KB
Filnavn:
KA01032PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
PROFIBUS PAEN NO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2021
Filstørrelse:
943.1 KB
Filnavn:
KA01031PNO_0621-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prosesstrykkmåling
AnalogEN NO 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Språk:
Norsk
Versjon:
15/12/2021
Filstørrelse:
829.2 KB
Filnavn:
KA01036PNO_1821-00.pdf
-