Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Enkel og effektiv nivåmåling i siloer

Nivåmåling med radar for solide applikasjoner

Den nye Micropilot-familien er spesielt utviklet for kunder som trenger pålitelig nivåmåling i grunnleggende faststoffapplikasjoner, uavhengig av eksterne faktorer og materialegenskaper. En svært nøyaktig nivåmåling garanteres av 80 GHz-radarteknologi i kombinasjon med en rekke tilbehør og sertifiseringer. Svært varierende overflateforhold forårsaket av bulkmaterialer i rask bevegelse er ingen utfordring for disse nye enhetene.

Nivåmåling, siloer, betongfabrikk, Bluetooth-tilkobling ©Endress+Hauser

Dine fordeler

  • Pålitelig måleytelse på opptil 30 m uavhengig av medium, kornstørrelse, overflate eller likestrømsverdi - takket være den høyt utviklede radarbrikken og 80 mm-antennen.

  • Heartbeat Technology muliggjør diagnostikk og verifisering under drift uten at enheten må fjernes. Sertifisert, verifiserbar og dokumentert i henhold til ISO 9001.

  • Veiledede oppsettsekvenser (kalt «veivisere») forenkler igangkjøring, prøvetester og verifiseringer betraktelig.

  • Intuitiv fjernbetjening via app og på enheten med berøringsskjerm i farger sikrer trygg bruk og kontroll.

  • Beskyttelsessertifisering gass- og støveksplosjon for Micropilot FMR20B og FMR30B.

Din utfordring

Nivåmåling i siloer må overvinne en rekke utfordringer: Store variasjoner i materialets granularitet, ujevne overflater og svært fluktuerende fyllenivåer. I tillegg påvirker en sterk variasjon i medienes DC-verdier refleksjonen av radarsignalet og dermed måleresultatet. De utfordrende materialene utgjør også en risiko for eksplosjon og støvdannelse. Høydene i siloer og de tilhørende lange måleavstandene utgjør en ekstra utfordring.

Vår løsning

Jo enklere, jo bedre: Micropilot FMR10B, FMR20B og FMR03B. De nye radarsensorene har 80GHz radarteknologi, er svært nøyaktige og uavhengige av mediesammensetninger. De tilbyr en rekke individuelle alternativer som eksplosjonsbeskyttelsessertifisering for gass og støv og 80 mm antenne, som gir en mindre strålevinkel og sterkere signal, og dermed muliggjør en måleavstand på opptil 30 m. Fjernstyring via Bluetooth gjør driften enkel og sikker, fra ethvert tilgangspunkt.

Micropilot FMR30B, nivåmåling, silo ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B, nivåmåling, silo ©Endress+Hauser

Vil du vite mer?

Les hele historien om pålitelig nivåmåling i siloer for å unngå prosessavbrudd. Støttet av enkel og rask drift og vedlikehold.