Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Material process membrane
316L
-
Measuring cell
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
Bruksområde
The Cerabar PMP43 is a pressure transmitter and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The proven technology is suitable for the measurement and monitoring of absolute and gauge pressure in liquids and gases. Thanks to the compact sensor design and small process connections, the device is flexible in scale and can be installed in tight space conditions.
Cerabar PMP43 is used for the measurement of pressure and level in pipelines as well as in process and storage tanks.
The Cerabar PMP43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Pressure monitoring of process pipes
Hydrostatic level measurement in process tanks/pressurized tanks
Pressure monitoring in narrow skids and modules
Fordeler
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards and intuitive touch display
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification without process interruption and permanent monitoring of process anomalies or blocked impulse lines with Heartbeat Technology
360-degree hygienic design and IP69 ingress protection class enable efficient cleaning and avoid contamination
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Videoer
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
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA HART
Engelsk versjon - 09/2024
Process pressure measurement
EN NO 30/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01758PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelsk versjon - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Pressure measurement
EN NO 30/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01759PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN NO 30/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01758PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA analog
Pressure measurement
EN NO 30/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI01757PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 30/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
980 KB
Filnavn:
BA02306PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA analog
Process pressure measurement
EN NO 30/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
865.7 KB
Filnavn:
BA02304PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN NO 30/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1012.6 KB
Filnavn:
BA02305PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN NO 25/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
25/11/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkSpråk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP43
Trykkmåling
4–20 mA analogEN NO 30/09/2024Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
622.5 KB
Filnavn:
KA01661PNO_0224-00.pdf
-