Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
-
Main wetted parts
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
Bruksområde
The Micropilot FMR43 is a free space radar sensor for continuous non-contact level measurement and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The device ensures reliable measurement even under rapidly changing or turbulent process conditions. In addition to the proven 80 GHz technology, a 180 GHz frequency option ensures the use even in particularly small process tanks.
Micropilot FMR43 is for free space applications up to 15 m (49 ft) and offers an additional 180 GHz sensor option for small vessels.
The Micropilot FMR43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Mixing applications of viscous and low conductive media
Filling applications of viscous media
Storage of low conductive fluids
Level measurement in tanks with changing media density
Fordeler
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification including the radar's accuracy without process interruption with Heartbeat Technology
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Flexibility in scale - installation in tight space conditions thanks to compact sensor design and small process connections as well as use in large tanks and silos
Videoer
Lean utvalg
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
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Engelsk versjon - 05/2024
Free-space radar
EN NO 15/05/202414/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Engelsk versjon - 05/2024
Free space radar
EN NO 15/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA02310FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN NO 15/05/202414/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01729FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN NO 15/05/202414/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Free space radar
EN NO 15/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA02310FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
EN NO 15/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA02312FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN NO 15/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Frittromsradar
EN NO 15/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
717.9 KB
Filnavn:
KA01693FNO_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Frittromsradar
EN NO 15/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
743 KB
Filnavn:
KA01694FNO_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN NO 01/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2024
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-