Sørg for sikkerheten i ovn- og smelteverksprosesser
Tøffe forhold og komplekse prosesser i ovner og smelteverk kan føre til sikkerhetsrisikoer og produksjonsvariasjoner. Tradisjonelle overvåkingsmetoder kan mangle den nøyaktigheten og hastigheten som trengs for å kunne gripe inn i tide. Pålitelige måledata er avgjørende for sikkerhetsstyringssystemene på anleggene, slik at sikkerheten til de ansatte og samfunnet ivaretas. Takket være vårt tilbud kan vi gi deg tryggere og mer effektiv drift med sanntidsinnsikt og avansert kontroll, slik at du kan:
Beskytte ansatte og lokalsamfunnet med forbedret sikkerhet
Øke ovnens effektivitet gjennom digitalisering
Forhindre overoppheting og skader på anlegget
Utforsk våre nyeste produkter for å ivareta sikkerheten i ovns- og smelteverksprosesser
Skybasert lagerstyringsplattform for å sikre materialtilgjengelighet og samtidig spare kostnader. Lagerstyring for stasjonær forsyning av drivstoff og kjemikalier, mobile siloer med byggematerialer og mer.
Optimalisering av prosessen for håndtering av avgangsmasser og vann
Lagringsanlegg for avgangsmasser og vannhåndteringssystemer utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for arbeidere, lokalsamfunn og miljøet. Et robust sikkerhetsstyringssystem, basert på pålitelige målinger, er avgjørende for å forhindre katastrofale feil og sikre langsiktig stabilitet i disse strukturene. Våre løsninger gir tryggere og mer bærekraftig avgangshåndtering ved å tilby sanntidsinnsikt og avanserte overvåkingsfunksjoner, slik at du kan:
Beskytte mennesker og miljø
Forbedre åpenheten med digital rapportering med Netilion
Utforsk de nyeste produktene våre for å effektivisere prosessen for håndtering av avgangsmasser og vann
Pyroprosessering anses generelt som hjertet i produksjonen av sement, metaller og batterimaterialer. Det er på dette stadiet de fleste driftskostnadene og miljøutslippene oppstår, og det er derfor her de fleste mulighetene for prosessforbedring ligger. Forbedring av pyrometallurgiske prosesser betyr:
Muliggjør bedre miljøprestasjoner
Forbedre sikkerheten for arbeidere og lokalsamfunn
Øke ovnens effektivitet gjennom innovasjon i flere bransjer
Redusere ovnens karbonavtrykk ved å ta i bruk hydrogen og biomasse som drivstoff
Utforsk våre nyeste produkter for å optimalisere pyrometallurgiske prosesser
Micropilot FMR10B er en berøringsløs radar. Den gir svært nøyaktig nivåmåling uansett installasjonsforhold, noe som gjør den perfekt for gruve-, mineral- og metallindustrien.
Micropilot FMR20B er en berøringsløs radar for kontinuerlig nivåmåling. Den er perfekt egnet for bruk i gruve-, mineral- og metallindustrien takket være den enkle og effektive betjeningen.
Micropilot FMR30B er en berøringsløs radar for kontinuerlig nivåmåling. Den er perfekt for gruve-, mineral- og metallindustrien takket være maksimal enkelhet og høyeste effektivitet.
Cerabar PMP50 er en trykktransmitter med metallmembran. Den er optimalisert for standardapplikasjoner og egner seg for bruk i gruve-, mineral- og metallindustrien.
Deltabar PMD50 er en differensialtrykk-transmitter med metallmembran. Den er optimalisert for standardapplikasjoner og egner seg for bruk i gruve-, mineral- og metallindustrien.
Cerabar PMC51B er en transmitter for måling av absolutt trykk eller overtrykk. Veiledet kommisjonering og skrivebeskyttelse i sikkerhetsmodus bidrar til å redusere systematiske feil.
Cerabar PMC71B er en transmitter for måling av absolutt trykk eller overtrykk. Den har en robust keramisk membran med sporbar verifisering som kan fjernstyres via Bluetooth
Micropilot FMR60B er beregnet for kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling for grunnleggende væskeapplikasjoner i gruve-, mineral- og metallindustrien med små prosesstilkoblinger.
Micropilot FMR62B er spesialisten for berøringsfri nivåmåling i krevende væskeapplikasjoner. Takket være en spesiell antennedesign tåler den høye temperaturer på opptil +450 °C.
Micropilot FMR66B er beregnet for kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling i applikasjoner med faste stoffer. Den kan brukes universelt i nesten alle bulkmaterialer og er uavhengig av skiftende medieegenskaper.
Micropilot FMR67B er spesialisten for kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling i avanserte applikasjoner med faste stoffer. Pålitelig måling selv i store siloer med mye støv.
TMT86: PROFINET®-temperaturtransmitter som hode- eller feltenhet med to universelle sensorinnganger, egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder og krevende applikasjoner med Ethernet-APL™
PMP21: Cerabar PMP21 er en absolutt- eller manometertrykktransduser for gassformige eller flytende medier. Den gir pålitelig måling selv under tøffe forhold i prosessindustrien.
PMC21: Cerabar PMC21 er en kostnadseffektiv absolutt- eller manometertrykktransduser. Takket være den slitesterke keramiske membranen er den utformet for å tåle de tøffe forholdene i prosessindustrien.
CCS50E: Memosens-sensor for kontinuerlig overvåking av ovnens kjølevann, noe som sikrer høy vannkvalitet og tidlig oppdagelse av potensielle lekkasjer.
CCS51E: Memosens-sensor for overvåking av desinfeksjon av kjølevann i ovner, noe som sikrer høy vannkvalitet og reduserer risikoen for bakteriedannelse
Finn det produktet som passer best til ditt bruksområde
Er du usikker på hvilket instrument du skal velge for ditt spesifikke bruksområde og målepunkt? Vårt Applicator-verktøy gjør det enkelt å velge produkt for din bransje. Prøv det!
Dypere innsikt i prosess- og instrumenteringsytelse
Smarte sensorer samler inn sanntidsdata fra prosesser og overvåker utstyr og tilstand, slik at du kan holde deg informert om produktets og anleggets ytelse. Digitalisering av produksjonsprosesser gir muligheter for datavisualisering for personell som arbeider med prosessen, men som vanligvis ikke har tilgang til dataene. Endress+Hausers Netilion kan gjøre nettopp dette, slik at sluttbrukerne kan ta de beste beslutningene.
Sluttnoter
Vil du vite mer om våre tjenester for gruvedrift, mineraler og metaller?
Gruvedrift, mineraler og metaller: Utvinn for en bærekraftig fremtid
I en verden med lavere malmkvaliteter, ferdighetsgap og graveutfordringer kan vi hjelpe deg å nå målet ditt: Reduser produksjonskostnadene, hold anlegget trygt og vær i samsvar med regelverket
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.