Stilt overfor flyktige råvarepriser på den ene siden og komplekse kundebehov på den annen har behovet for optimaliserte prosesser innen sementindustrien aldri vært høyere. Tenk for eksempel på energikostnadene i klinkerproduksjonsprosessen, som kan utgjøre opptil 75 % av de variable kostnadene. Men for å redusere kostnadene dine på en effektiv måte uten at det går utover kvaliteten på produktene, er nøyaktige prosessdata fra pålitelige instrumenter nøkkelen.
Viktige fakta
65-75 %
energikostnader
av de totale kostnadene er ikke uvanlig innen sementproduksjon. Men det finnes måter å optimalisere prosessen på.
Dette kan du gjøre
Klikk gjennom disse prosesstegningene for å finne ut mer detaljert hvordan du kan redusere produksjonskostnadene

Råmel- og klinkersiloovervåking
For å holde produksjonen i gang er det nødvendig kontinuerlig å overvåke nivåene i råmel- og klinkersiloene. Siden lagringsbeholdere finnes i mange former og størrelser, kan nivåovervåking være en utfordring.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr mange forskjellige nivåovervåkingsteknologier og løsninger for utfordrende miljøer som støv og slitasje.
- Vår 80 Ghz radarnivåsensor er best egnet til målinger i høye siloer eller bunkere. Den har liten utstrålingsvinkel og multiekkosporingsevaluering.
- En kabelprobe for kapasitanspunktnivå brukes til å hindre overfylling av bunkere for råmateriale
- En vibrasjonsnivåbryter kan hjelpe deg å unngå overløp i klinkersiloer.

Ovnstyring og dosering av brenselolje
Pyrobehandling anses generelt som hjertet i sementproduksjonen. Det er fasen der mesteparten av driftskostnadene ved sementproduksjon forekommer, og det er derfor også området der de fleste mulighetene for prosessforbedring finnes.
Vår ekspertise i felten
Hovedparameteren for disse prosessene er naturlig temperatur. Ved å overvåke den kan du sikre jevn produktkvalitet og optimalisere drivstofforbruket.
- For temperaturmåling i de øvre syklonene av forvarmeren bør du bruke et termoelement med en avansert keramisk termolomme av silisiumnitrid.
- For de nedre syklonene anbefaler vi termometere med et beskyttelsesrør av fullmateriale fra nikkelkobolt som tilbyr uforlignelig bestandighet mot aggressive gasser.
- Coriolis-mengdemålere optimaliserer brenneren ved å regulere massestrømmen av olje til brenneren og forsyner oljeoppvarmingssystemet med elektroniske temperatur- og viskositetsmålinger

Klinkerkjølerovervåking
Klinkerkjøleren er et av de mest kritiske bruksområdene innen sementproduksjon siden kjølehastigheten kan være kritisk for klinkerkvaliteten og den generelle sementytelsen:
Vår ekspertise i felten
Takket være vår omfattende portefølje kan vi tilby en hel klinkerkjøler-overvåkingspakke fra én kilde. Dette omfatter:
- Differensialtrykksensorer for måling og overvåking av kjøleluftforbruk
- Flowmålere for kjøleluft og radarstyrte høytemperatur-nivåsensorer for overvåking av klinkersengnivå for regulering av kjølergitterhastighet og kjøleluftvolumer
- Sensorer for berøringsløs blokkeringsovervåking av materialsilo under klinkergitterkjøleren
- Berøringsløs radiometrisk skala for massestrøm på klinkerskrue- eller båndmatere (klinkertetthet og kalknivå)

Syklonforvarmerinstrumenter
Syklonforvarmere må overvåkes for å styre blandingen av råmelet og hindre blokkeringer som kan føre til kostbar nedetid.
Vår ekspertise i felten
Bortsett fra temperatur som grunnparameter for generell effektivitet kan måling av trykk og faktisk ansamling bidra til å oppdage blokkeringer.
- Moderne slitesterke høyteknologiske termoelementer med vibrasjonsbestandig elektronikk for lang levetid ved temperaturovervåking
- Svært nøyaktige, termiske støtbestandige sensorer for trykkontroll i syklonkammeret
- Berøringsløs syklonoppbygging og blokkeringsdetektorer
Fordeler
E+Hs bransjekonsulenter har sammen med kundene våre oppnådd imponerende resultater og forbedret anleggsoptimalisering samtidig som de har opprettholdt høye driftssikkerhetsnivåer i mange bransjer som edelmetaller, sement og stålproduksjon. Bortsett fra vår tekniske ekspertise og den bransjeoptimaliserte produktporteføljen er grunnlaget for en slik suksess den læren vi lever som bedrift. Vi tror på å bygge langsiktige relasjoner med kundene og ikke bare kortsiktig fortjeneste.
Viktige fakta
Over 145 000
smarte nivåsensorer i sementsiloer over hele verden
Viktige fakta
Over 60
års erfaring innen måleinstrumenter
Viktige fakta
10 millioner
instrumenter installert over hele verden
Hvordan vi kan hjelpe
Våre erfarne konsulenter på prosessautomatisering kan håndtere alle behov knyttet til måling og styring ved fullt integrerte sementanlegg – enten du leder et prosjekt, automatiserer et brennstoffhåndteringssystem, velger instrumenter for klinkerprosessen eller setter sammen en løsning for rensing av NOx-gasser i forbindelse med bedriftens miljøprogram:
- Råmel- og klinkersiloovervåking
- Pakke for ovnstyring og dosering av brenselolje
- Klinkerkjølerovervåking
- Syklonforvarmerinstrumenter
- Oppbevaring og dosering av tilsetningsstoffer