Forvaltning av drivstoff er vesentlig i gruveindustrien. Drivstoff er en viktig kostnadsdriver, idet gruvemaskiner, særlig lastebiler, sluker store volumer. Dessuten kan konsekvensene av et avbrudd i drivstofftilgjengeligheten koste dyrt, og avsidesliggende anlegg har størst risiko. Nøyaktig overvåking av siloer ved fylling er også avgjørende for å minimere farer for personell og miljø. Endress+Hausers teknologier for forvaltning av drivstoff senker risikoen og effektiviserer produksjonen i gruvedriften.
Viktige fakta
350 liter
dieseldrivstoff brukes i gjennomsnitt av en Gruvedumper.

Ukomplisert drivstofflasting
Lasting av drivstoff kan være en usikker prosess, og usikkerheten kan forsterkes av unøyaktige mekaniske mengdemålere, med et nivå ofte bare på 0,5 %, og uoverenskomster mellom drivstoffleverandører og gruveoperatører er vanlig.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr flere teknologier for å få bukt med usikkerheten rundt lasting av drivstoff.
- Integrer Endress+Hausers Coriolis-mengdemåler med en nøyaktighet på 0,1 %
- Benytt vår unike tetthetskalibrering for å oppdage fortynnet eller urent drivstoff
- Forbedre nøyaktigheten i drivstoffoverføringen til 0,25 % med Endress+Hausers lastmålingsmodul

Forbedret drivstofflagerstyring
Når drivstoffet er levert, må det lagres, overvåkes og forvaltes. Gruveoperatører trenger sømløs tilgang til nettbaserte data i sanntid og av høy kvalitet for å ta optimale beslutninger om forvaltning av drivstoff.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr avanserte lagerstyringsløsninger for drivstofflagringsanlegg.
- Bruk intelligente systemkomponenter som PLS-er og gateways
- Implementer avanserte telemetrisystemer for eksterne eller utilgjengelige punkter
- Stol på nøyaktige, sikre og pålitelige nivå- og temperaturmålinger

Pålitelig overfyllingsvern
Overfylling av siloer er ikke bare farlig for operatører og det umiddelbare miljøet, men verdifulle og knappe ressurser kan gå til spille.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr et omfattende utvalg av systemer for overfyllingsvern for å redusere disse risikoene.
- Integrer radarinstrumenter for overvåking av drivstoffmengde
- Installer nivåbrytere for å oppdage når siloene er fulle
- Overhold HSE-standarder og -bestemmelser for større sikkerhet
Fordeler
Takket være vår ekspertise innen gruvedrift og olje- og gassindustrien kan Endress+Hauser tilby dedikerte løsninger for utfordringene ved forvaltning av drivstoff. I tillegg består vårt tilbud av både systemkomponenter og måleinstrumenter som gjør integreringen enkel og pålitelig.
Viktige fakta
0,25 %
målenøyaktighet for lastmålemodul
Viktige fakta
< 1 min
reaksjonstid ved potensiell overfylling
Viktige fakta
Under 5 min
for å teste 16 drivstofftanker
Hvordan vi kan hjelpe
Drivstoff er livsnerven i en gruve, men det er ofte mulig å optimalisere forvaltningen og styringen. Endress+Hauser tilbyr teknologier med flere bruksområder for å forbedre forvaltning og håndtering av drivstoff i gruvedriften.
- Lastmålingsmoduler for optimal lasting av drivstoff fra leverandører
- Lagerstyringsressurser for å sikre konstant drivstofforsyning
- Løsninger for overfyllingsvern i siloer for å beskytte personell og miljø