Fremtidens industrielle energistyring starter med overvåking
Mange viktige aktører i næringsmiddelindustrien, som bakerier, meierier og bryggerier, står for mer enn 50 % av energiforbruket i hele sektoren (kilde: energypedia). Med ulike prosedyrer som kan føre til et betydelig energiforbruk, bør de ansatte på anleggene vurdere å utnytte innovativ instrumentering, digitalisering og reduksjonsstrategier for å øke kostnadsbesparelsene og effektivisere energiforbruket. Anleggene kan starte med tiltak som identifiserer områder for prosessforbedring, justere disse operasjonene, måle og spore energidata og bruke denne informasjonen til fremdriftsrapportering og effektivitetsmål.
Hvordan forenkle overvåking og innsamling av energiforbruk
Uavhengig av sluttproduktet gir kontinuerlig overvåking full oversikt over energiforbruket, fra brygging til fylling. Hofbräuhaus, et tysk bryggeri i München, samarbeidet med Endress+Hauser om å installere et energiovervåkingssystem i anlegget som baserer seg på digitalisering. Systemet gjorde overvåking og integrering i den eksisterende infrastrukturen enkel.
Matvareprodusenter vil oppleve et økende press for å håndtere avfallet sitt slik at miljøpåvirkningen elimineres. Samtidig vil produsenter av alle typer se etter måter å øke sin energimessige robusthet på. Se hvordan den tyske matvareprodusenten Wernsing Feinkost GmbH omdanner produksjonsavfallet sitt til energi.
Damp- og vannanalysesystemer (SWAS) for mat- og drikkevareproduksjon
Bruker du dampgeneratorer til mat- eller drikkevareproduksjon? Oppdag våre smarte SWAS-paneler for pålitelig overvåking av vannkvaliteten i dampgenerering.
Damp er en viktig komponent i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, og er avgjørende for varmeoverføring. I denne prosessen bør kostnadseffektivitet, prosessikkerhet, distribusjon og utnyttelse prioriteres. Det er ingen hemmelighet at misforståelser og ineffektivitet i forbindelse med damp er ensbetydende med tapte penger, energi og potensielle sikkerhetsproblemer. Så hvordan kan anleggspersonalet bekjempe disse problemene? Det starter med å ta tak i behovene for instrumentering.
Effektiv energistyring for å spare verdifulle ressurser
Effektiv produksjon avhenger først og fremst av styring av energiforbruket og de tilhørende kostnadene. Nøyaktige vurderinger og effektiv reduksjon av fremtidig energiforbruk krever kontinuerlig overvåking, registrering og visualisering av disse verdiene.
Det finnes en rekke verktøy og applikasjoner som kan brukes til å avdekke energibesparelser. Kjeleffektivitet og dampkvalitet er et godt sted å begynne.
Damp er et viktig varmeoverføringsmedium i en rekke bransjer, og det er derfor svært viktig å prioritere sikkerheten ved produksjon, distribusjon og bruk av damp.
Varme- og kjølesystemer er avgjørende i den daglige driften. Lær mer om gjenvinning av spillvarme (WHR), fjernvarme og -kjøling, prosessvarme og -kjøling, energisparing og kostnadsbesparelser i dette verktøyet.
Diskuter dine utfordringer med våre eksperter
Vår lokale Endress+Hauser ekspert er klar til å hjelpe deg.
Operasjonell effektivitet i prosesskontroll og industrielle applikasjoner er avgjørende. Driftspersonell må finne måter å spare energi og kostnader på, samtidig som sikkerhet, kvalitet, pålitelighet og oppetid opprettholdes.
Forbedret energiledelse i industrien med innsikt
Industriell energistyring og -optimalisering gir energibesparelser i alle bransjer og legger grunnlaget for en mer bærekraftig drift.
E-bok med energibesparende løsninger for alle bransjer
Det finnes mange muligheter for besparelser i ledningsnettet for damp, trykkluft, varme, kjøling og industrigasser. Omfattende energiovervåking kan redusere energiforbruket med 5-15 %.
Konsepter for besparelser i mat- og drikkeproduksjon
Innovativ instrumentering, omfattende energistyring og robuste strategier for energireduksjon er til nytte for mat- og drikkeprodusenter
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.