Avhengighet av energiforsyning er en global utfordring. Som følge av verdensbegivenheter, ressurstilgang og stigende energipriser er bærekraftige driftsmetoder viktigere enn noensinne. Forbruksvarer på nivå én, som elektrisitet, vann og gass, og produkter på nivå to, som damp, trykkluft og varme, som genereres ved hjelp av forsyninger på nivå én, driver alt som befinner seg innenfor industrianleggets vegger. Optimalisering av ressursbruken er nøkkelen til bærekraft og lønnsomhet.
Viktige støttesystemer
Applikasjoner til støttesystemer for økt effektivitet
Varme- og kjølesystemer er avgjørende i den daglige driften. Lær mer om gjenvinning av spillvarme (WHR), fjernvarme og -kjøling, prosessvarme og -kjøling, energisparing og kostnadsbesparelser i dette verktøyet.
Det finnes en rekke verktøy og applikasjoner som kan brukes til å avdekke energibesparelser. Kjeleffektivitet og dampkvalitet er et godt sted å begynne.
Damp er et viktig varmeoverføringsmedium i en rekke bransjer, og det er derfor svært viktig å prioritere sikkerheten ved produksjon, distribusjon og bruk av damp.
Optimaliseringsarbeidet begynner med å skape sammenheng i hele anleggsdriften ved å plassere de riktige instrumentene på egnede steder. Disse instrumentene genererer data som deretter kan aggregeres og settes sammen. Når dataene som samles inn over tid, analyseres på riktig måte, kan de fortelle anleggets historie og gi de ansatte en detaljert forståelse av driften. Endress+Hauser-teamet bruker flere metoder for å sikre detaljert og nøyaktig informasjon:
Utnytte prosesskunnskap
Omfattende kunnskap om prosessoperasjoner gjør det mulig for teamene å samarbeide direkte med fabrikkpersonalet for å fastslå målebehovene.
Gjennomgå gjeldende krav til verktøy
En helhetlig undersøkelse av et anlegg gjør det mulig for teamene å identifisere strategiske målinger som gir data av høy kvalitet som kan brukes til å skape innsikt. Endress+Hausers Heartbeat-teknologi bidrar for eksempel til å digitalisere anlegg ved å levere diagnostikk-, verifiserings- og overvåkingsdata som muliggjør en digital tvillingtankegang.
Overholdelse av regelverk
For å oppfylle alle relevante standarder for energiovervåking og energi- og ressursforbruk er det nødvendig med en gjennomgang av eventuelle forskrifter. Disse forskriftene kan være fastsatt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå.
Riktig informasjon fører til innsikt som kan brukes til effektivitetsforbedringer
Datainnsamlingen må fortsette, slik at man kan oppnå effektivitetsgevinster og rapportere om overholdelse av lover og regler. I tillegg er det nødvendig med de riktige programvareverktøyene for å forenkle prosedyrene for overføring av driftsdata til delbare rapporter, som igjen kan brukes til å kommunisere gevinster i hele selskapet og vise at man overholder kravene fra myndighetene.
I ett av anleggene førte dårlig isolasjon, defekte dampfeller og trykk- og temperaturvariasjoner til at dampen kondenserte i røret og dannet våt damp. Dette førte til dårlig energieffektivitet, med farlige og skadelige dampslag.
For å løse disse problemene gjennomførte anlegget infrastrukturforbedringer og installerte i tillegg multivariable virvelstrømningsmålere i hele dampsystemet for å identifisere utfordringer før de oppstår.
Hvordan komme i gang med effektiv energioptimalisering: Få svar på de viktigste spørsmålene
Anleggsledere og ingeniører forstår i dag behovet for å overvåke kjerneprosessene ved hjelp av nøyaktig, datarik instrumentering. Men hvis du nettopp har kommet i gang og er på utkikk etter måter å øke energieffektiviteten på, har du kanskje noen spørsmål om energibesparende løsninger og hvilke teknologier som kan bidra til dette.
Diskuter dine produksjonsutfordringer med våre eksperter
Det innovative energikonseptet til Swiss Life Arena i Zürich er spesielt tydelig i kjøleproduksjonen. Energitjenesteleverandøren ewz bruker Endress+Hauser-teknologi for å overvåke effektiviteten.
Lær mer om hvordan du kan redusere energikostnadene med prosessinstrumentering. Last ned infografikken for å få tips om hva du bør tenke på når det gjelder måleteknologi.
Det finnes mange muligheter for besparelser i ledningsnettet for damp, trykkluft, varme, kjøling og industrigasser. Omfattende energiovervåking kan redusere energiforbruket med 5-15 %.
Sluttnoter
Mer informasjon om energieffektivitet
Mer informasjon om energisparing i tungindustrien
Nøkkelverktøy: Kjeleffektivitet
Det finnes en rekke verktøy og applikasjoner som kan brukes til å avdekke energibesparelser. Kjeleffektivitet og dampkvalitet er et godt sted å begynne.
Det finnes mange muligheter for besparelser i ledningsnettet for damp, trykkluft, varme, kjøling og industrigasser. Omfattende energiovervåking kan redusere energiforbruket med 5-15 %.
Driftseffektivitet innen prosesskontroll og industrielle applikasjoner er avgjørende. Anleggspersonell må finne måter å spare energi og kostnader på, samtidig som sikkerhet, kvalitet, pålitelighet og driftstid opprettholdes.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.