Opptil 10 % av strømforbruket i industrien går med til å generere trykkluft, og 95 % av denne energien går tapt som spillvarme i prosessen. I tillegg "forsvinner" en del av den genererte trykkluften på grunn av lekkasjer i forsyningsnettet. Likevel blir økonomiske tap på grunn av ineffektive trykkluftsystemer fortsatt undervurdert, ignorert eller akseptert som en selvfølge.
Dette kan avhjelpes med energistyringsløsninger som gjør det mulig å identifisere svakheter og innsparingspotensial i trykkluftsystemene på en pålitelig måte, og permanent overvåke kompressorenes spesifikke energiforbruk.
Effektivitet i trykkluftsystemer
Energisparemuligheter som minimering av lekkasjer og overvåking av filtre for å redusere trykket kan implementeres for å sikre maksimal effektivitet i trykkluftsystemene. Trykkluft bør helst være tørr, fordi fuktighet kan føre til at trykkluftsystemet svikter. Ved å bruke instrumenter som Endress+Hauser t-mass I 500 til å måle gjennomstrømningen kan du sørge for at kompressorene er sikre, samtidig som du kan holde energitapet lavt ved å overvåke trykket.
Luftkompressorsystemets effektivitet kan forbedres ved:
Minimere lekkasjer og overvåke filtre
Ta inn luft til kompressorene når det er som kaldest
Utnytte kompressorens spillvarme
Redusere driftstrykket i systemet
Tomgangskjøring av kompressorer ved driftsstans
Kontinuerlig overvåking av kompressorens effektivitet, noe som gir informasjon om vedlikeholdsintervaller
Overvåk trykkluftsystemene dine med smarte instrumenter
I tillegg til det elektriske energitapet "forsvinner" opptil 30 % av den genererte trykkluften på grunn av lekkasjer i forsyningsnettet. Ved å iverksette egnede vedlikeholdstiltak kan dette tallet reduseres til rundt 10-20 %, noe som reduserer strømforbruket. I store anlegg kan dette tilsvare besparelser på flere hundre tusen kroner i året.
Ved hjelp av Endress+Hausers energistyringsløsninger kan brukerne på en pålitelig måte identifisere svakheter og sparepotensial i trykkluftsystemer, samtidig som de kan overvåke forholdet mellom energiforbruk og trykkluftproduksjon for hver enkelt kompressor.
Få transparens og innsikt i prosessen og øk sikkerheten med disse instrumentene
Det finnes en rekke verktøy og applikasjoner som kan brukes til å avdekke energibesparelser. Kjeleffektivitet og dampkvalitet er et godt sted å begynne.
Varme- og kjølesystemer er avgjørende i den daglige driften. Lær mer om gjenvinning av spillvarme (WHR), fjernvarme og -kjøling, prosessvarme og -kjøling, energisparing og kostnadsbesparelser i dette verktøyet.
Damp er et viktig varmeoverføringsmedium i en rekke bransjer, og det er derfor svært viktig å prioritere sikkerheten ved produksjon, distribusjon og bruk av damp.
Diskuter dine produksjonsutfordringer med våre eksperter
Våre lokale Endress+Hauser-eksperter er klare til å hjelpe deg
Finn ut mer om Endress+Hausers tilbud om energibesparelser
Casestudie av Swiss Life Arena
Det innovative energikonseptet til Swiss Life Arena i Zürich er spesielt tydelig i kjøleproduksjonen. Energitjenesteleverandøren ewz bruker Endress+Hauser-teknologi for å overvåke effektiviteten.
Infografikk om energisparing
Lær mer om hvordan du kan redusere energikostnadene med prosessinstrumentering. Last ned infografikken for å få tips om hva du bør tenke på når det gjelder måleteknologi.
Forbedre dampforbruket og -distribusjonen i støttesystemer
Damp er et viktig varmeoverføringsmedium i en rekke bransjer, og det er derfor svært viktig å prioritere sikkerheten ved produksjon, distribusjon og bruk av damp.
Operasjonell effektivitet i prosesskontroll og industrielle applikasjoner er avgjørende. Driftspersonell må finne måter å spare energi og kostnader på, samtidig som sikkerhet, kvalitet, pålitelighet og oppetid opprettholdes.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.