Oppdag muligheter for besparelser i støttesystemer
Nøkkelaktører i mat- og drikkeindustrien, inkludert bakerier, meierier og bryggerier, står for en høy prosentandel av den totale bruken av forsyninger på tvers av sektoren.
Endress+Hausers innovative instrumentering, omfattende programvare for administrasjon av støttesystemer og robuste energireduksjonsstrategier er til nytte for mat- og drikkeprodusener ved å gi lavere driftskostnader, øke effektiviteten og forbedre merkeoppfatningen når de ser på å nå sparemålene sine.
Teknisk artikkel
Energieffektivitet starter med bistand fra eksperter
I denne artikkelen lærer du om viktigheten av energisparing i mat- og drikkeindustrien og hvordan Endress+Hauser kan hjelpe deg med å optimalisere energibruken og redusere forbruket.
The flowmeter with detection of wet steam conditions, available as compact or remote version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
E-bok med energibesparende løsninger for alle bransjer
Det finnes mange muligheter for besparelser i ledningsnettet for damp, trykkluft, varme, kjøling og industrigasser. Omfattende energiovervåking kan redusere energiforbruket med 5-15 %.
Spar verdifulle ressurser og optimaliser energibruken
Effektiv produksjon er først og fremst avhengig av å styre energiforbruket og de tilhørende kostnadene. En løsning på denne utfordringen krever kontinuerlig overvåking, registrering og visualisering av data.
Wernsing Food Family, en tysk matvareprodusent, omdanner produksjons- og matavfall til energi og bidrar dermed til å oppfylle sin egen ambisiøse bærekraftstrategi.
Varme- og kjølesystemer er avgjørende i den daglige driften. Lær mer om gjenvinning av spillvarme (WHR), fjernvarme og -kjøling, prosessvarme og -kjøling, energisparing og kostnadsbesparelser i dette verktøyet.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.