Dampdistribusjon med minimalt energitap er en hovedutfordring når målet er effektiv anleggsdrift hos kraftselskaper. Fra kjelhuset til sluttbruken kan dårlig kledning, sviktende dampfeller og ineffektiv kjøling av overopphetet damp svekke energidistribusjonens effekt. Vannslag kan forårsake slitasje på infrastrukturen. Derfor må tørrhetsfraksjon konstant og nøyaktig overvåkes for optimal dampkvalitet. Våre teknologier bidrar til å optimalisere dampdistribusjon.
Viktige fakta
50 to 100%
Målefeilhvis overopphetet damp nedstrøms for en trykkreduksjonsventil bare kompenseres for temperatur (oppfattes som mettet damp)
Nøyaktig damptrykkmåling
Nøyaktig damptrykkmåling er avgjørende for å sikre optimale prosessbetingelser. Prosesstemperaturen kontrolleres av trykk og må verken være for høy, noe som kan forårsake produkttap, eller så lav at sterilisering ikke skjer.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr en bred portefølje av svært nøyaktige trykkmålingsinstrumenter svært egnet til dampbruksområder i forsyningssystemer.
Kostnadsreduksjon for korrosjon og hemmer
Korrosjon er en vedvarende utfordring i alle dampdistribusjonssystemer og øker risikoen for kostbar stans på grunn av utstyrsfeil. Tilsetning av aminer kan bidra til å redusere risikoen for korrosjon, men slike tilsetningsstoffer kan i seg selv være kostbare og kreve presis måling og god lagerstyring.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr lydmålesystemer for å garantere optimal lagerstyring.
- Mål aminforbruk med ±0,1 % referansenøyaktighet ved hjelp av vår kompakte Promass A-mengdemåler
- Overvåk amintanknivåer nøyaktig for å sikre etterbestilling til riktig tid
- Beskytt utstyret effektivt mot korrosjon
Damptilgjengelighetsbeskyttelse
Fortsatt damptilgjengelighet ved de påkrevde prosessparameterne er vesentlig. En feil i dampforsyningssystemet kan føre til total produksjonsstans og gi alvorlige økonomiske konsekvenser.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hausers portefølje inneholder et komplett utvalg av overvåkingsteknologier for å sikre at dampforsyningen beskyttes, at prosessparametere opprettholdes, og at avstengningsfaren begrenses.
- Overvåk damptemperatur med våre robuste Omnigradtermometere
- Beskytt dampdistribusjonsrøret med vår Liquiphant-bryterserie
- Kontroller kjølevannkvalitet i hetdampkjølere ved hjelp av Liquiline pH-, DO- og konduktivitetssensorer
Gjennomsiktig dampdebitering
Siden bare tørr damp aktiverer prosessmaksimering, er det vesentlig for anleggsansvarlige hos kraftselskaper å kjenne energiinnholdet av dampen de mottar når de kjøper damp fra en ekstern kilde.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr Prowirl, et enkelt, integrert dampmålingssystem som muliggjør at dampkvalitet kontinuerlig overvåkes ved mottak for optimale prosesser og gjennomsiktige leverandørrelasjoner.
- Overvåk gjennomstrømning, temperatur og trykk i en separat strømningsdatamaskin
- Avgjør om og i hvilket omfang damp er overopphetet, våt eller tørrmettet
- Kompenser energi og masse riktig, også etter tørrhetsfraksjonen
Nøyaktig dampenergimåling
Unøyaktige eller usikre målinger av energiforbruk og tap ved de forskjellige punktene i et dampdistribusjonssystem kan føre til uriktige konklusjoner og feilaktige handlinger for optimalisering. Anleggsansvarlige hos kraftselskaper må kunne stole på nøyaktige målinger.
Vår ekspertise i felten
Basert på inngående energimåling og kalibreringsekspertise gjør Endress+Hauser Energy Measurement Proving Service det mulig å kontrollere og bekrefte energimålenøyaktighet.
- Stol på Endress+Hausers eksperter for lokal kalibrering og kontroll av feltenheter med minimal eller ingen prosessavbrudd
- Forstå den samlede usikkerheten i energimålingen
- Få klare anbefalinger om hvordan du kan forbedre nøyaktigheten i energimålesløyfen
Fordeler
Å balansere dampdistribusjons- og dampforbrukssystemer krever mye ferdighet og kunnskap. Vårt omfattende utvalg av nøyaktige og pålitelige produkter og tjenester for måling, overvåking og dampadministrasjon sikrer fullstendig åpenhet og effektiv, sikker dampdistribusjon i samsvar med energi- og miljøstyringsstandarder. Samarbeid med oss for integrerte dampadministrasjonsløsninger som frigjør dampsystemets maksimale potensial.
Viktige fakta
Opptil 15 %
energiforbruksbesparelser fra omfattende energiovervåkingsløsninger
Viktige fakta
24/7
høy målenøyaktighet og driftssikkerhet gjennom hele dampsystemets levetid
Viktige fakta
Titalls millioner
i besparelser med sensorer og løsninger som brukes av kraftselskaper
Hvordan vi kan hjelpe
Endress+Hauser gjør det mulig å måle og optimalisere dampdistribusjon nøyaktig, herunder for kjøp og salg, ved gjøre alt fra å redusere risikoen for vannslag, til å sikre effektiv kjøling av overopphetet damp, til å kontrollere at damptørkere og trykkreduksjonsventiler fungerer som de skal. Vår fullstendige portefølje av 2-tråds måle- og overvåkingsløsninger vil øke tilgjengeligheten av damptilførselen og tillate nøyaktig masse- og energibalanse for sikker, effektiv dampdistribusjon.
- Forbedre prosesseffektiviteten med nøyaktig energidistribusjonsovervåking
- Redusere korrosjonsrisikoen med overvåking av kjølevannskvalitet og aminforbruk
- Overholde internasjonale standarder takket være Endress+Hauser Heartbeat Technology