Liquiline: banebrytende transmitterplattform
Transmittere, analysatorer og prøvetakere for fremtidssikker anleggsutforming og -drift.
Liquiline er den ideelle plattformen for alle væskeanalyseinstallasjoner og danner grunnlaget for våre moderne transmittere, analysatorer og prøvetakere. Den enhetlige driften som omfatter alle produkter er praktisk og brukervennlig og beskytter prosessene dine mot driftsfeil. Liquilines standardiserte komponenter optimaliserer reservedellagrene og fører dermed til betraktelige besparelser. Og ikke nok med det, Liquiline-produkter kan enkelt utvides for full fleksibilitet i fremtiden.

Fordeler
Enhetlig drift for praktisk, effektiv og sikker drift.
Automatisk sensorregistrering gjør idriftsettingen raskere og minimerer prosessnedetid under sensorbytte.
Standardiserte komponenter som enkelt kan utvides for redusert lagerbeholdning og økt tilgjengelighet for reservedeler.
Byr på alle fordelene til digital teknologi fra Memosens, slik som sikker sensorsignaloverføring, økt tilgjengelighet for målepunkter og "plug & play" med forhåndskalibrerte sensorer.
Sømløs integrering i hvert prosesstyringssystem (PCS) via 0/4...20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, Webserver.
Liquiline: banebrytende transmitterplattform
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Liquiline-plattformen er basert på digital teknologi fra Memosens. Du kan raskt koble sensoren fra Memosens til transmitteren fra Liquiline. På kun få sekunder gjenkjenner den sensortypen automatisk og leser av informasjonen lagret på sensoren. Denne "plug & play"-konfigurasjonen gjør arbeidet raskere og minimerer prosessnedetid under sensorvedlikehold. I tillegg kan mange enheter fra Liquiline, inkludert analysatorer og prøvetakere, kjøre flere sensorer fra Memosens i en hvilken som helst kombinasjon.