Intervallene mellom kalibreringsprogrammer avhenger av prosessenes kritikalitet og måleinstrumentenes langtidsstabilitet. Når det er tid for kalibrering, er det uunngåelig å avbryte prosessen og bryte forseglinger for å påføre kalibreringsvæske på instrumentet. Siste generasjons massemengdemålere er så pålitelige at kalibreringssykluser på to år eller lengre er mulig. Men lengre intervaller øker risikoen for at tilfeldige feil ikke blir oppdaget i mellomtiden.
Viktige fakta
20%
bare 20 % av instrumentene er satt opp med et ideelt kalibreringsintervall
Optimaliser kalibreringen og cGMP-etterlevelsen
Økt pålitelighet forlenger kalibreringsintervallene, men øker også risikoen for en uoppdaget hendelse utenfor toleransegrensene.
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index(RAI) er en patentert teknologi som gjør det mulig å evaluere referansenøyaktigheten til en Micropilot uten prosessavbrudd.
Øk anleggets ytelse med Heartbeat Technology for diagnostisering, verifisering og overvåking

Økt pålitelighet forlenger kalibreringsintervallene, men øker også risikoen for en uoppdaget hendelse utenfor toleransegrensene.

Heartbeat Technology Radar Accuracy Index(RAI) er en patentert teknologi som gjør det mulig å evaluere referansenøyaktigheten til en Micropilot uten prosessavbrudd.

Øk anleggets ytelse med Heartbeat Technology for diagnostisering, verifisering og overvåking

Kombiner kalibrering med Heartbeat Vertifisering
Heartbeat Vertifisering er testet og uavhengig sertifisert av TÜV, oppfyller alle kravene i DIN EN ISO3 og kan brukes sammen med tradisjonell kalibrering for funksjonelle instrumentkontroller. Påliteligheten økes, og risikoen mellom kalibreringer blir vesentlig redusert. I motsetning til tradisjonell kalibrering bruker ikke Heartbeat Vertifisering en primær væske, men er avhengig av redundante interne referanser for å verifisere apparatets funksjon.
Vår ekspertise i felten
En basis av referanseverdier fastsettes under kalibreringen på fabrikken og registreres permanent i mengdemålerens sikre minne og på data på fabrikken. Når Heartbeat Verification utføres på stedet, sammenlignes testdataene med denne basisen for å påvise ethvert avvik i en elektronisk komponent eller mekanisk forringelse av instrumentet. Kritiske elektroniske kretser implementeres redundant, slik at det er mulig å oppdage maskinvarefeil.
- Sammenlignet med tradisjonell kalibrering fører integrerte verifiseringsfunksjoner i måleapparater som mengdemålerne Promass 100/300/500 Coriolis til at man sparer minst 80 % tid, og forlenger kalibreringsintervallene.
- Lurer du fortsatt på hvordan Heartbeat Technology kan bestå reguleringsrevisjoner? Les det tekniske dokumentet "Heartbeat Technology authority recognition" om hvordan verifiseringsteknologier in situ kan brukes også i GMP-miljøer.

Forlenge kalibreringsintervallene med Heartbeat Technology
Instrumenter med Heartbeat Technology leverer konstante og pålitelige måleverdier år etter år. Kalibreringsfrekvensen kan i mange tilfeller reduseres betraktelig uten risiko for etterlevelse av reguleringer. Lavere kalibreringskostnader ved hjelp av færre kalibreringer gjør det mulig å øke utstyrets effektivitet og gir dermed en bedre en anleggstilgjengelighet.
Vår ekspertise i felten
Færre avbrudd for instrumentkalibrering og færre uforutsette avstengninger vil gi en mer effektiv og smidig drift. Med pålitelige data og dokumenterte bevis for at de målte prosessverdiene er riktige reduseres risikoen for problemer med produktkvaliteten, og målet med å oppnå maksimal sikkerhet for pasientene blir dermed enklere å nå.
- Micropilot FMR63B kan forlenge kalibreringssyklusene ved hjelp av Heartbeat Technology med Radar Accuracy Index, som gjør det mulig å verifisere en radars referansenøyaktighet uten prosessavbrudd.
- iTHERM TM371 representerer verdens første RTD-sensor med mulighet for helautomatisert selvkalibrering på plass i prosessen. Den patenterte innovasjonen har gjennomgått omfattende testing og verifisering i lab- og felttester. Les mer i vårt tekniske dokument.
- Vil du lese mer om hvordan teknologier som Heartbeat Technology kan redusere eller eliminere kalibreringer? Les det tekniske dokumentet "Quality by Design in Process Instrumentation".

Enkel og rask verifisering
Heartbeat Vertifisering er enkel. Det er ikke nødvendig å ta instrumentet ut av drift eller stoppe prosessen. Instrumentet vil fortsette å levere måleresultater. Heartbeat Verification er dessuten rask: cirka 30 sekunder. Den kan trygt startes på avstand fra kontrollrommet for eksempel hver dag eller før et parti. En fullstendig Heartbeat Vertifiserings-rapport genereres internt i apparatet hver gang det utføres utstyrsverifisering.
Vår ekspertise i felten
Denne rapporten er i manipulasjonssikkert PDF-format og er lett tilgjengelig direkte fra instrumentet. Den kan lastes ned via ethvert ressursstyringssystem eller via den integrerte nettserveren. Bruk av Heartbeat Vertifisering under livssyklusen tilbyr en sporbar og pålitelig testdokumentasjon med henblikk på inspeksjonene.
Fordeler
Instrumenter med Heartbeat Technology er utviklet for å levere konstante og pålitelige måleverdier år etter år. Heartbeat Vertifiserings-funksjonene gjør det mulig å redusere antall kalibreringer betraktelig uten å bryte regelverket. Færre kalibreringer fører også til bedre generell utstyrsytelse og øker anleggets tilgjengelighet. Pålitelige data og sertifisert bevis på at prosessverdiene er riktige mellom kalibreringshendelser reduserer risikoen for kvalitetsproblemer.
Viktige fakta
1,5 timer
spart per kontroll
Viktige fakta
500–1000 euro
spart årlig på kalibrering avhengig av instrumentet
Hvordan vi kan hjelpe
En integrert verifiseringsteknologi som Heartbeat Technology fra Endress+Hauser tilbyr sikkerhet mellom hvert kalibreringsprogram og kan dessuten brukes i strengt regulerte bransjer i samsvar med TÜV-sertifisering. Heartbeat Technologys økte tilgjengelighet og pålitelige målepunkt er bare to av de mange fordelene som gjør at brukerne i biovitenskapssektoren kan optimalisere sine kalibreringsprosedyrer. En kombinasjon av kalibreringer med Heartbeat Verification bidrar til å
- øke intervallene mellom kalibreringer
- øke påliteligheten i målingene mellom kalibreringer
- oppfylle sporbarhetskravene i ISO 9001-standarden sertifisert av et tredjepartsorgan
- sikre pålitelige målinger uten prosessavbrudd