Legemiddelproduksjonstjenester må gjøre det mulig for anleggsoperatører å finne balansen mellom optimalt vedlikehold og maksimal produktivitet. Uforutsette avstengninger på grunn av utilstrekkelig vedlikehold fører ikke bare til kostbar stans, de kan føre til mangel på legemiddel som vesentlig påvirker folkehelsen. Omvendt kan unødvendig vedlikehold generere tilleggskostnader. Våre farmasøytiske produksjonstjenester muliggjør risikobaserte vedlikeholdsstrategier for målrettet kalibrering og maksimal tilgjengelighet.
Viktige fakta
90%
reduksjon av avvik pr år
takket være optimalisering av kalibreringen
Lær hvordan tjenestene støtter legemiddelproduksjon

Analyse av installert base
Instrumenter er kritiske for pålitelig anleggsdrift, men blir fortsatt ofte ikke tatt med i planer for anleggsvedlikehold. Foreldelse kan føre til redusert anleggsytelse og oppetid. Etter hvert som produksjonskompleksiteten øker, blir balansering av vedlikeholdstiltak en kontinuerlig utfordring for anleggsoperatører.
Vår ekspertise i felten
Vår analyse av installert base danner grunnlaget for din vedlikeholdsrutine og identifiserer kritiske ressurser på forhånd. Den gir nøkkelinformasjon for optimal beslutningstaking og innsikt om forbedring av prosesstilgjengelighet samtidig som den minimerer risikoen for driftsstans.
- Stol på optimalt vedlikeholdte instrumenter
- Oppretthold operative funksjoner
- Finn den beste balansen mellom vedlikeholdstiltak og produktivitet

Forbedrede kalibreringsintervaller
Måleinstrumenter er stadig mer pålitelige, men dette gjenspeiles sjelden i spesifikasjonene for kalibreringsintervaller, noe som fører til både ineffektivitet og økte risikoer på grunn av hyppig manuell inngripen.
Vår ekspertise i felten
Ved å bestemme kalibreringsintervaller dynamisk basert på resultatene av tidligere kalibreringer og statistiske metoder kan Endress+Hauser utvide intervallene, forutse svikt og øke påliteligheten.
- Utvid kalibreringsintervaller sikkert
- Forutse instrumentsvikt for å unngå uforutsette avstengninger
- Oppretthold anleggets oppetid

Støtte for kalibreringshåndtering
Kalibreringshåndtering kan være utfordrende for anleggsoperatører, særlig når forskjellige kalibreringsleverandører og måleteknologier er involvert.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser forenkler kalibreringshåndtering, med administrerte kalibreringstjenester som gir et enkelt kontaktpunkt og kombinerte teknologier.
- Sett ut kalibreringstjenester til et enkelt kontaktpunkt
- Forbedre arbeidsplanleggingen og kalibreringsintervallene for beste tilgjengelighet
- Avdekk skjulte kalibreringskostnader for vesentlige kostnadsforbedringer
Fordeler
Oppnå effektiv og kontinuerlig produksjon av legemidler sammen med våre ansatte. De støtter deg med tilrettelagte tjenester for å gjøre prosessene dine bedre.
Viktige fakta
Over 60
land hvor kunder har tilgang til Endress+Hausers ingeniører innen kalibreringstjenester
Viktige fakta
3000
årlige kalibreringer ved ett produksjonssted for legemidler håndteres av Endress+Hauser som eneste kontaktpunkt
Viktige fakta
31 millioner
Endress+Hauser-enheter er lagt inn i Endress+Hausers database for å gi brukerne full oversikt
Hvordan vi kan hjelpe
Et tett, vedvarende servicepartnerskap med Endress+Hauser-eksperter muliggjør optimal anleggsytelse og oppetid, slik at man oppnår maksimal forretningsverdi. Våre risikobaserte vedlikeholdsstrategier gjør det mulig for kundene å prioritere målepunktsvedlikehold og kalibreringsarbeid basert på instrumentkritikalitet, slik at kostnadene kan optimaliseres mot produktivitet.
- Analyse av installert base av kritiske ressurser for en fokusert vedlikeholdsstrategi
- Langsiktig, pålitelig og sakkyndig tjenestesamarbeid for kontinuerlig produksjon
- Optimaliserte kalibreringsintervaller for kostnadseffektiv oppetid med full etterlevelse av regelverket
- Administrerte tjenester med detaljert rapportering og innsikt for kontinuerlig forbedring
- Fullstendig gjennomsiktig vedlikeholds- og kalibreringsarbeid for optimal produksjonsstyring