Nye modaliteter og persontilpasset medisin har forskjøvet produksjonen mot småskala og laboratorieskala. Vårt innovative tilbud gir maksimal skalerbarhet for bedre standardisering på tvers av skalaer og raskere oppskalering.
Skalerbar og fleksibel produksjon takket være lite fotavtrykk og full funksjonalitet
Økt digital modenhet med enkel digital integrering og drift
Vår Heartbeat-teknologi genererer verdifulle data for å øke produktiviteten og sikre forsyningen
Utforsk våre nyeste produkter for biofarmasøytiske prosesser
Raman-databiblioteket forbedrer produktiviteten i bioprosesser og sikrer dataintegritet med tilpassbar, brukervennlig programvare for spektralanalyse for Life Sciences-industrien.
Pålitelig, langtidsstabil 4-20 mA temperaturtransmitter med høy nøyaktighet for grunnleggende bruksområder, tilgjengelig som hodetransmitter for montering i hygieniske termometre eller som DIN-skinneenhet.
Cerabar PMP43 er en trykktransmitter for måling av trykk og hydrostatisk nivå. Takket være den kompakte designen er den perfekt egnet for bruk i farmasøytisk industri.
Micropilot FMR43 er en radarsensor for kontinuerlig nivåmåling i fritt rom. Takket være den hygieniske og kompakte designen er den perfekt egnet for bruk i farmasøytisk industri.
The Raman flow cell works with a micro flow bench to enable laboratory composition measurement of biopharmaceutical downstream unit operations in the Life Sciences industry.
The Raman flow bench is a robust sampling platform housing a micro flow cell which together enable laboratory composition measurement of downstream bioprocesses in the Life Sciences industry.
Metrisk RTD-termometer med eller uten beskyttelseshylse for aseptiske og hygieniske bruksområder; valgfritt med IO-Link-sender, Bluetooth-tilkobling, iTHERM QuickSens eller iTHERM QuickNeck.
Imperial RTD-termometer med eller uten termobrønn for aseptiske og hygieniske bruksområder; valgfritt med IO-Link-sender, Bluetooth-tilkobling, iTHERM QuickSens eller iTHERM QuickNeck.
Metrisk RTD-termometer med innovativ selvkalibreringsteknologi for aseptiske og hygieniske bruksområder, noe som reduserer risiko og fremmer automatisering; med iTHERM QuickNeck hurtigutløsende forlengelseshals.
Imperial RTD-termometer med innovativ selvkalibreringsteknologi for aseptiske og hygieniske bruksområder, noe som reduserer risiko og fremmer automatisering; med iTHERM QuickNeck hurtigutløsende forlengelseshals.
PROFINET®-temperaturtransmitter som hode- eller feltenhet med to universelle sensorinnganger, egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder og hygieniske applikasjoner med Ethernet-APL™.
To-leder transmitter tilgjengelig som DIN-skinneversjon i rustfritt stål for enkel integrering i fermenterskid og redundante installasjoner med lav innsats.
Våre produkter innen engangsbruk bringer flerbruksproduksjon i rustfritt stål til engangsbruksproduksjon. Ved å bruke samme teknologi i alle skalaer er det enkelt, trygt og raskt å overføre teknologi for opp- eller utskalering, uten å legge til ytterligere risiko.
Komplett sett med engangsutstyr med dokumentert ytelse og robusthet
Fullt samsvar med forskrifter og cGMP-standarder
Samme teknologi i laboratoriet og i produksjonsskalaen for sikker og rask teknologioverføring
Ikke-invasiv bruk for å sikre sterilitet
Enkel plug-and-play-installasjon
Klar for digital integrering
Utforsk våre nyeste produkter for engangsproduksjon
Den første flowmåleren for engangsbruk med førsteklasses ytelse, cGMP-samsvar og opptil 4 I/O-er - for bioteknologiske applikasjoner og engangsbruksprosesser.
Raman Rxn-46-proben er tilpasset Sartorius' BioPAT® Spectro-plattform. Den gir Life Sciences-industrien et ideelt grensesnitt for utvikling med høy gjennomstrømning gjennom engangsproduksjon.
Raman-optikksystemet for engangsbruk har en gjenbrukbar berøringsfri optikk og en engangsarmatur som kan integreres med SUB-er for økt sterilitet og pålitelighet i Life Sciences-industrien.
Bio multi-optikken passer inn i en biohylse til engangsbruk for å gi pålitelig måling av sammensetningen i gjenbrukbare eller engangsoppsett for bioreaktorer i biovitenskapsbransjen.
Biohylsen til engangsbruk fungerer sammen med en flerbruksoptikk for å levere pålitelig komposisjonsmåling for bruk i gjenbrukbare eller engangsoppsett for bioreaktorer i biovitenskapsbransjen.
Raman-strømningsbenken er en robust prøvetakingsplattform med en mikrostrømningscelle som sammen muliggjør måling av laboratoriesammensetningen i nedstrøms bioprosesser i biovitenskapsbransjen.
Raman-strømningscellen fungerer sammen med en mikrostrømningsbenk for å muliggjøre måling av laboratoriesammensetning av biofarmasøytiske nedstrømsoperasjoner i Life Sciences-industrien.
Vannfordelingsprosess i en biofarmasøytisk prosess.
Vannrensing og -distribusjon
Kritiske parametere under kontroll
Farmasøytisk vann er et av de mest kritiske produktene i legemiddelproduksjon, og må oppfylle de strengeste kravene til produktkvalitet og kontinuerlig forsyning. Vår portefølje muliggjør kvalitetskontroll i sanntid fra vannbehandling til rensing, distribusjon og brukssted.
Et komplett sett med online instrumenter for prosess- og kvalitetskontroll
Fullt samsvar med forskrifter og industristandarder og farmakopeia (EP, USP JP), ASME BPE og ISPE
Enkel integrering i digitale nettverk med støtte for IO-Links, industrielt Ethernet og nettskytilkobling
Datadrevet kalibreringsstrategi som muliggjør optimalisert kalibrering og mindre nedetid
Utforsk våre nyeste produkter for farmasøytiske vannsystemer
Liquiphant FTL43 er en vibronisk nivåbryter. Takket være den hygieniske og kompakte designen er den perfekt egnet for bruk i biovitenskapelig industri.
Gjennomstrømningsmåler med minimerte totale eierkostnader, nå også tilgjengelig med IO-Link. Promas K gir pålitelige målinger i applikasjoner med renset vann.
To-leder transmitter tilgjengelig som DIN-skinneversjon i rustfritt stål for enkel integrering i fermenteringsanlegg og redundante installasjoner med lav innsats.
Micropilot FMR43 er en radarsensor for kontinuerlig nivåmåling i fritt rom. Takket være den hygieniske og kompakte designen er den perfekt egnet for bruk i biovitenskapelig industri.
Cerabar PMP43 er en trykktransmitter for måling av trykk og hydrostatisk nivå. Takket være den kompakte designen er den perfekt egnet for bruk i biovitenskapelig industri.
Analysator for kontinuerlig, svært presis TOC-overvåking i ultrarent vann og vann til injeksjon (WFI), som oppfyller kravene i de europeiske og amerikanske farmakopéene.
Memosens 2.0 kontaktende konduktivitetssensor med sertifisert hygienisk design for svært pålitelig konduktivitetsmåling av ultrarent vann og vann til injeksjon.
Micropilot FMR63B er en 80 GHz radarsensor. Med sin hygieniske design og intuitive betjening gjør den biofarmasøytiske applikasjoner, vannrensing og distribusjonsprosesser enda enklere.
Liquiphant FTL63 tilhører den nye generasjonen vibroniske nivåbrytere. Den støtter alle krav til hygieniske bruksområder og er perfekt egnet for Life Sciences-industrien.
Metrisk RTD-termometer med eller uten termolomme for aseptiske og hygieniske bruksområder; valgfritt med IO-Link-sender, Bluetooth-tilkobling, iTHERM QuickSens eller iTHERM QuickNeck
Imperial RTD-termometer med eller uten termobrønn for aseptiske og hygieniske bruksområder; valgfritt med IO-Link-sender, Bluetooth-tilkobling, iTHERM QuickSens eller iTHERM QuickNeck.
Finn det produktet som passer best til ditt bruksområde
Er du usikker på hvilket instrument du skal velge for ditt spesifikke bruksområde og målepunkt? Vårt Applicator-verktøy gjør det enkelt å velge produkt for din bransje.
Bruk ekspertanbefalinger med hyppig innsikt for å forbedre livssyklusstyringen av måleinstrumentene dine, sikre fremragende drift og fullt samsvar med GMP-regelverket.
Øk prosesstilgjengeligheten og målesikkerheten med profesjonell rådgivning
Forebygge ytelsesproblemer ved å kontinuerlig vurdere vedlikeholdsstatusen til den installerte basen og anbefale forbedringsmuligheter
Forbedre bærekraften i driften med en egnet vedlikeholds- og migreringsstrategi som er optimalisert av våre servicekonsulenter
Kontroller driftskostnadene dine ved å identifisere standardiseringsmuligheter og kontinuerlig lete etter optimaliseringsmuligheter
Smarte sensorer samler inn sanntidsdata fra prosesser og overvåker utstyr og helse, slik at du kan holde deg informert om produkt- og anleggsytelsen. Digitalisering av produksjonsprosesser gir muligheter for datavisualisering for personell som jobber med prosessen, men som vanligvis ikke har tilgang til dataene, noe som skaper datatransparens. Endress+Hausers Netilion kan gjøre nettopp dette, slik at sluttbrukerne kan ta de beste beslutningene.
Vil du vite mer om vårt tilbud innen biovitenskap?
Farmasi: Innovativ teknologi for fremragende prosesser
Endress+Hauser tilbyr en komplett løsning, fra vår ASME-BPE-kompatible produktportefølje som muliggjør standardisering, pålitelig overvåking og prediktivt vedlikehold, til vår ekspertrådgivning innen prosessoppskalering og driftsoptimalisering. Vi sørger for raskere markedsintroduksjon, økt produktivitet og redusert risiko.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.