Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 80 g/l
Bruksområde
The economical Soliswitch FTE20 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized polymers make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas according the latest standards.
Process connections: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2000 mm (80") (can be shortened)
Medium temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Process pressure range (absolute): 0.5 to 2.5 bar (7 to 36 psi)
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Fordeler
Safety comes first - Overfill prevention with an automatic rotation monitoring system
Optical rotation control for a fast and easy check either for installation or for trouble shooting
Extremely robust polymer housing with the latest dust Ex certification for ATEX, FM and CSA
Cost savings over the whole life cycle:
Fast order process due to E-direct
Quick installation
Fast trouble shooting concept without the need of demounting
Best price performance ratio in the marketAdjustment to weight of solids without the need for tools
Housing can be rotated 360° to enable optimal alignment following installation.
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
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
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Soliswitch FTE20
Engelsk versjon - 01/2023
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk solids
EN NO 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2023
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Soliswitch FTE20
Norsk versjon - 01/2023
Nivåbryter
EN NO 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Språk:
Norsk
Versjon:
31/01/2023
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
BA01069FNO_0823-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Soliswitch FTE20
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk
solidsEN NO 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2023
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Soliswitch FTE20
Nivåbryter
EN NO 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Språk:
Norsk
Versjon:
31/01/2023
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
BA01069FNO_0823-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN NO 28/09/202216/08/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/09/2022
Filstørrelse:
653.8 KB
Filnavn:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Soliswitch FTE20
Point level switch
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (Enclosure)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (Process)EN NO 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
25/03/2024
Filstørrelse:
550.2 KB
Filnavn:
XA01034FEN_0624-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN NO 04/01/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
04/01/2021
Filstørrelse:
284.1 KB
Filnavn:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN NO 06/03/202416/07/201507/07/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
06/03/2024
Filstørrelse:
376.6 KB
Filnavn:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/10/2022
Filstørrelse:
10.5 MB
Filnavn:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiSpråk:
Italiensk
Versjon:
03/03/2023
Filstørrelse:
46.9 MB
Filnavn:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Språk:
Spansk
Versjon:
01/06/2022
Filstørrelse:
7.2 MB
Filnavn:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-