Prosessanlegg streber etter effektiv teknikk og anleggsdesign. Det er viktig å oppnå rask oppstart og idriftsetting og produsere med effektivitet og kvalitet. Digitalisering 4.0 bruker verdifulle data fra feltnivået for optimaliseringsprosesser. Tilkoblingsmuligheter og datatilgang på feltnivå er svært viktig. Hittil har det vært begrensninger som lav hastighet, begrenset båndbredde og definerte protokollkonverteringer. Det er fordelaktig med en Ethernet-teknologi som oppfyller prosessanleggenes behov.
De ledende standardorganisasjonene har samarbeidet med store bransjepartnere som Endress+Hauser for å spesifisere et avansert fysisk lag for Ethernet som oppfyller kravene til prosessindustrien. Ethernet-APL er designet til å være åpen, fremtidssikker og klar for det industrielle tingenes Internett (IIoT).
Fordeler
Strøm og data via 2-tråds kabel
Ethernet-hastighet med 10 Mbit/s full dupleks
Beskyttelse av farlige områder for alle soner og avdelinger, inkludert egensikkerhet
Klemmer inkludert polaritetsuavhengighet eller M12-kontakter
Åpen for enhver type industriell Ethernet-protokoll
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL gjør prosessautomatiseringen intelligent. Det sikrer deg et raskt datanett slik at du kan dra nytte av IIoT, øke oppetiden på anlegget og optimalisere prosessene.
Ethernet er klar for prosessindustrien: Ethernet-APL sikrer stor kabellengde, enkel installasjon og eksplosjonsbeskyttelse. Dette muliggjør høyhastighetskommunikasjon ute i felten.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.