Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Ethernet-APL er enkelt, raskt og digitalt.

Ethernet ut i felten

Med Ethernet-APL kan Ethernet bringes ut i felten

Prosessanlegg streber etter effektiv teknikk og anleggsdesign. Det er viktig å oppnå rask oppstart og idriftsetting og produsere med effektivitet og kvalitet. Digitalisering 4.0 bruker verdifulle data fra feltnivået for optimaliseringsprosesser. Tilkoblingsmuligheter og datatilgang på feltnivå er svært viktig. Hittil har det vært begrensninger som lav hastighet, begrenset båndbredde og definerte protokollkonverteringer. Det er fordelaktig med en Ethernet-teknologi som oppfyller prosessanleggenes behov.

Ethernet-APL på et kjemianlegg

De ledende standardorganisasjonene har samarbeidet med store bransjepartnere som Endress+Hauser for å spesifisere et avansert fysisk lag for Ethernet som oppfyller kravene til prosessindustrien. Ethernet-APL er designet til å være åpen, fremtidssikker og klar for det industrielle tingenes Internett (IIoT).

Fordeler

  • Strøm og data via 2-tråds kabel

  • Ethernet-hastighet med 10 Mbit/s full dupleks

  • Beskyttelse av farlige områder for alle soner og avdelinger, inkludert egensikkerhet

  • Klemmer inkludert polaritetsuavhengighet eller M12-kontakter

  • Åpen for enhver type industriell Ethernet-protokoll