I løpet av de siste årene har cannabisindustrien utviklet seg til å bli en milliardindustri. Utvalget av produkter tilsatt cannabis, som spenner over drikkevarer, snacks og medisiner, utvides stadig. Som et resultat av dette har også etterspørselen etter utstyr for cannabisekstraksjon økt. Å utvinne den essensielle oljen fra cannabisplanten er et viktig trinn i produksjonsprosessen. Oljen blir deretter videreforedlet og tilsatt i ulike produkter. Instrumentering spiller en avgjørende rolle i alle prosesstrinnene.
Viktige fakta
82.3 billion $
is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
Prosessering av cannabis
Et DEVEX-ekstraksjonssystem for utvinning av råolje. Dette systemet ekstraherer de aktive ingrediensene fra cannabis i henhold til EUs GMP-retningslinjer, muliggjort av Endress+Hausers instrumentering.
Prosessbetingelsene for hver cannabisekstraksjonsmetode.
Endress+Hauser Instrumenteringspakker for cannabisekstraksjon.

Et DEVEX-ekstraksjonssystem for utvinning av råolje. Dette systemet ekstraherer de aktive ingrediensene fra cannabis i henhold til EUs GMP-retningslinjer, muliggjort av Endress+Hausers instrumentering.

Prosessbetingelsene for hver cannabisekstraksjonsmetode.

Endress+Hauser Instrumenteringspakker for cannabisekstraksjon.

Cannabisutvinning under GMP-retningslinjer
Det finnes tre ulike løsemidler som kan brukes til å trekke ut de ønskede stoffene fra cannabisplanten: etanol, hydrokarboner og superkritisk CO2. De ulike løsningsmidlene medfører vidt forskjellige prosessbetingelser som påvirker den ekstraherte cannabidiololjen eller råoljen ved slutten av ekstraksjonsprosessen. For eksempel fra -40 °C med etanol til +55 °C med hydrokarbon. Endress+Hauser har den rette instrumenteringen for å forbedre ekstraksjonsprosessen med alle tre metodene.
Vår ekspertise på området
På grunn av den betydelige innvirkningen på produktkvaliteten må ekstraksjonsprosessen være godt kontrollert. Vår omfattende instrumenteringsportefølje tilbyr et bredt spekter av teknologi som dekker hele ekstraksjonsprosessen, uavhengig av hvilken spesifikk metode som brukes. Vår portefølje omfatter hygieniske prosesskoblinger og Ex-sertifisering samt keramiske måleceller.
- Trykket i rør og beholdere overvåkes av Cerabar PMC51B trykksensorer med keramisk membran.
- Nøyaktig teknologi for strømningsmåling, som Promass E100 muliggjør mengdebasert oppskriftskontroll for å sikre jevn kvalitet.
- Implementering av nøyaktig og pålitelig nivåmåling med vår Liquiphant FTL63 sikrer en mer kontrollert og optimalisert ekstraksjonsoperasjon.
- Nøyaktig temperaturmåling er nødvendig for å unngå samekstraksjon av uønskede biprodukter. En temperatursensor med svært rask responstid, som vår iTHERM QuickSens kan gi bedre beskyttelse av temperaturfølsomme forbindelser.

Vinterisering og filtreringsprosess
Den vinteriserte cannabisoljen går deretter gjennom en vakuumfiltreringsprosess. Dette avgjørende trinnet skiller mesteparten av etanolen fra oljen, slik at den kan gjenbrukes i et lukket kretsløp. Vinteriseringsprosessen eliminerer fett, lipider og andre uønskede stoffer fra råoljeekstraktet. Dette trinnet er avgjørende for å øke renheten av cannabinoider.
Vår ekspertise på området
Prosessforholdene i dette trinnet kan variere mellom -20 °C og -80 °C når det gjelder temperatur og ca. 6 bar trykk.
- Vår Micropilot FMR63B passer perfekt til disse prosessforholdene og leveres med hygienesertifiseringer som ASME-BPE og ulike eks-sertifiseringer.

Destillasjon med utstyr for cannabisutvinning
Det siste trinnet innebærer destillasjonsprosessen, der man bruker en tynnfilmfordamper til å raffinere og rense cannabisoljen ytterligere. Dette trinnet gir presis kontroll over cannabinoidprofilen i sluttproduktet.
Vår ekspertise på området
Nøyaktige målinger av trykk, nivå og strømning i dette prosesstrinnet bidrar til å kontrollere nøkkelparametrene som påvirker separasjonen og oppsamlingen av de ønskede forbindelsene.
- Trykket i rør og beholdere overvåkes avCerabar PMC51B med keramisk membran.
- Beskyttelse mot tørrkjøring i sirkulasjonspumper sikres med vår vibroniske punktnivådetektor Liquiphant FTL63. Denne punktnivåbryteren er egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder samt hygienesertifikater for biovitenskapelig industri.
- For 80 GHz radarnivåmåling i applikasjoner med hygienekrav (3A, EHEDG, CoC ASME-BPE) er Micropilot FMR63B en ideell kandidat.
- Coriolis-massemålere som Proline Promass F 300 sørger for riktig dosering av væsker.

ATEX, FM/UL, FDA, hygieniske krav
ATEX, FM/UL, FDA, hygieniske krav samt sikkerhetsrelaterte krav er grundig implementert i hele vår portefølje. På grunn av bruken av etanol som løsemiddel er utstyret for cannabisutvinning underlagt eksplosjonsbeskyttelse. Avhengig av bestemmelseslandet er utstyret sertifisert i henhold til ATEX eller for det nordamerikanske markedet i henhold til FM/UL-standarden.
Vår ekspertise på området
Selv om GMP ennå ikke er obligatorisk i disse bruksområdene, har alle Endress+Hauser-enheter som brukes, de nødvendige godkjenningene. For å imøtekomme kundenes behov har måleinstrumentene våre en hygienisk design med FDA-samsvar for fuktede deler. Fabrikkkalibrering med sertifikater er standard.
Hvordan vi kan bidra
Endress+Hauser tilbyr en bred portefølje av teknologi og sertifiseringer som oppfyller kravene i cannabisindustrien. Som eneste leverandør kan vi levere et omfattende utvalg av instrumenter som dekker alt fra enkle bruksområder til høytemperaturscenarier, fra trykksensorer til konduktivitetsmålinger. Mange av instrumentene leveres med ATEX- og UL-sertifisering, kombinert med hygieniske prosesstilkoblinger. I tillegg er Endress+Hauser et anerkjent varemerke i biovitenskapsbransjen.
- Nøyaktig og pålitelig måling av prosessforholdene for presisjonsekstraksjon
- Godt kontrollert ekstraksjonsutstyr for å sikre produktkvaliteten
- Nøyaktig temperaturmåling for å unngå samekstraksjon av uønskede biprodukter
- Nøyaktig mengdemåling muliggjør mengdebasert oppskriftskontroll for å sikre jevn kvalitet