Prosessinstrumentering spiller en avgjørende rolle når det gjelder å sikre de høyeste standardene for vannkvalitet. Membraner brukes i vannbehandling for å skille ut forurensninger fra vannet basert på egenskaper som størrelse eller ladning. Vanlige membranprosesser omfatter mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose. Den driftsmessige utfordringen er å unngå groing, blokkering og skade på membranene ved å optimalisere rengjøringssyklusene og dermed redusere forbruket av kjemikalier og vann.
Prosessdata i sanntid for bedre kontroll over rengjøringssyklusene
Unngå blokkering av membranen eller skader som brudd, avleiringer og groing
Proline Prosonic Flow og FLOWSIC ultralydsensorer garanterer allsidig og økonomisk måling av gasser og væsker opptil en nominell diameter på DN 4000 (156")
Maksimer levetiden til membranene med overvåkingspaneler
Kritiske vannkvalitetsparametere ved innløpet til omvendt osmose-prosesser krever ekstremt tett overvåking. Analysepanelene gir mulighet til å kombinere ulike parametere som turbiditet, pH, ORP, klor, konduktivitet, TOC med mer. Tilpass ditt eget analysepanel i henhold til dine behov.
Optimaliser rengjøringssyklusene med differensialtrykk
Filtreringsprosesser må overvåkes nøye. Våre robuste differensialtrykksenheter bidrar til å unngå filterskader ved å reagere raskt på trykkoverbelastning og behov for rengjøring.
Overvåk filterytelsen med pålitelig strømningsmåling
Ved membranfiltrering er det nødvendig å måle gjennomstrømningen for å sikre den hydrauliske balansen, permeat- og konsentratstrømmen. Stabil overvåking er avgjørende for å garantere optimal ytelse i den omvendte osmoseprosessen.
Befolkningsvekst, vannmangel og klimaendringer påvirker vanntilgjengeligheten betydelig. Gjenbrukt vann er den mest bærekraftige kilden, og bruker mindre energi sammenlignet med avsaltet sjøvann.
Garver var i stand til å oppnå null væskeutslippsbehandling av kjøletårnet ved å samarbeide med pålitelige partnere som Endress+Hauser og Rockwell Automation.
Wernsing Feinkost GmbH er avhengig av måleteknologi og engineering fra Endress+Hauser for å sikre at avløpsvannbehandlingen fungerer jevnt hele døgnet.
Pasfrost er avhengig av Memosens CLS82D for konduktivitetsmålinger ved sitt vanngjenbruksanlegg. Sensoren tilbyr presise målinger også ved svært lave konduktivitetsverdier.
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
Planlegger du et prosjekt? Diskuter utfordringene dine med ekspertene våre
Våre lokale Endress+Hauser-bransjeeksperter står klare til å hjelpe deg.
Endress+Hauser er trygg på å hjelpe deg med å nå dine driftsmål innen vann og avløp. Vi tilbyr en innovativ portefølje av måleinstrumenter, eksperttjenester og bransjeekspertise.
Prosessløsninger for vann og avløp
Fra inntak av råvann til distribusjon og behandling av avløpsvann til utløp – vi hjelper deg med å øke effektiviteten og sikre samsvar med regelverket. Bruk løsningene fra Endress+Hauser for å møte dine bransjeutfordringer.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.