-
Opplæring
PROFINET drar nytte av smarte og tilkoblede enheter
PROFINET passer til dine prosessbehov
Ved å bruke PROFINET får du tilgang til nyttig informasjon fra flervariable enheter. Informasjon som for eksempel mengde, tetthet, temperatur, tellerinnstillinger så vel som diagnostikk kan leveres over en enkelt kabel. Dessuten er det mulig å oppnå 40 % kostnadsreduksjon takket være kortere idriftsettingstid. Det er også mulig å redusere tiden som brukes på sløyfekartlegging, enhetsintegrasjon og finjustering av prosessløyfer med 25 %.
Hva er de viktigste fordelene ved å bruke industrielt Ethernet?
For ingeniører:
størst mulig effektivitet i ingeniørarbeidet, f.eks. lavere kostnader ved systemintegrasjon
kortest mulig idriftsettingstid, f.eks. ved å konfigurere alle enhetene direkte fra systemet
For operatører og vedlikeholdspersonell:
økt driftsytelse, f.eks. ved å levere rikere sanntidsdata
forbedrede vedlikeholdsprosesser, f.eks. ved direkte tilgang til enhetsdiagnostikk
Høydepunkter
Alle PROFINET-enheter fra Endress+Hauser er PI-sertifisert for å sikre full interoperabilitet.
Enhetsdriveren (GSD) er lagret direkte på enheten.
Definerte moduler og velstrukturert informasjon er tilgjengelig i kontrollsystemet
som ren tekst.
Umiddelbar enhetsgjenkjenning som nettverksnode.
Integrert internettserver for diagnostikk og ekstern tilgang.
Prediktiv vedlikeholdsstøtte er mulig takket være pålitelig diagnostikkdata iht. NAMUR NE 107.
Oppstartsposter gjør automatisk konfigurasjon mulig ved bytte av enheter.
Fordelene for deg
Internettserver:
tidsbesparende lokal drift uten ekstra programvare
omfattende tilgang til enhets-, diagnostikk- og prosessinformasjon
rask opp- og nedlasting av data for vedlikehold og service
Enkel betjening:
tidsbesparende betjeningskonsept fra Endress+Hauser
optimal anvendelighet gjennom styrt parametrisering
brukerspesifikk menystruktur og enhetstilgang
Forente automatiseringsnettverk med PROFINET

skalerbart anlegg
fleksibel og modulbasert installasjon
sømløs datatilgang
åpen og oversiktlig informasjon fra feltenheter fra verkstedgulvet til styrerommet
investeringsbeskyttelse takket være integrasjon av alle prosessnettverk
Åpenhet med PROFINET

Standarden IEC 61158 og IEC 61784-2 gir et grunnlag for investeringene dine som er komplett, åpent, produsentuavhengig og stabilt.
Teknologien er velprøvd og brukt i praksis med hele 12 millioner enheter installert over hele verden.
PROFINET-produkter må testes og sertifiseres av uavhengige laboratorier med akkreditering fra PROFIBUS- og PROFINET-brukerorganisasjonen (PI).
Du finner mer informasjon på www.profinet.com
PROFINET forvandler data til informasjon
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
Nedlastinger
-
Dra nytte av smarte og tilkoblede enheter med PROFINET
Dra nytte av smarte og tilkoblede enheter med PROFINET. Gjør om dine data til informasjon.
Filstørrelse:
Filnavn: