Ingress protectionCabinet device: IP20 shock protection External display: IP66 Field device: IP 66/67
Sensorer og transmittere for slamnivå
Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter passende måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Slamnivåsensorer og -transmittere hjelper deg med å pumpe slam, ikke vann. De overvåker kontinuerlig separasjons- og overgangssonene i klarings- og sedimenteringsfasene, slik at du kan drive prosessen effektivt. Typiske installasjoner er i primær- og sekundærklarifikatoren i avløpsrenseanlegg for å måle slamnivået/slamteppets nivå.
Hvordan velge slamnivåsensorer
Våre slamnivåsensorer og -transmittere brukes i mange bransjer, for eksempel vann, avløpsvann, kjemikalier og gruvedrift. Valg av sensor avhenger av bruksområdet. For måling av slamnivå der tilstopping og groing kan forekomme (primær- og sekundærklaringer, slamtanker, fortykningsmaskiner osv.), anbefaler vi sensorer med visker. For måling av slamnivå i en sekundærklarifikator med overflateskimmer eller i klarvannssedimenteringstanker kan du bruke en standard slamnivådetektor.
Ultralydsensorer for slamnivå har en piezoelektrisk krystall som er innkapslet i et motstandsdyktig polymerhus. Når krystallet spenningssettes, genererer det et sonarsignal. I prosessen sendes det ut ultralydbølger som skanner separasjonssonene. Den målte variabelen er tiden det utsendte ultralydsignalet trenger for å nå de faste partiklene i separasjonssonen og returnere tilbake til mottakeren igjen. Prinsippet er velprøvd og sikrer en stabil slamnivåmåling over lang tid.
Den velprøvde teknologien vi bruker i våre slamnivåsensorer og -transmittere, sikrer stabile og pålitelige måleverdier ved å eliminere forstyrrelser, f.eks. gjennom flyteslam, gassbobler eller skimmere i bevegelse.
Slamnivåsensorer med og uten visker gir optimal tilpasning til måleoppgaven i sedimenteringsbassenget, slamtanken, fortykkeren osv.
Våre slamnivådetektorer kan enkelt tas i bruk takket være forhåndsdefinerte beregningsmodeller.
Vi tilbyr holdere og monteringsutstyr for slamnivåmåling i alle typer sedimenteringstanker, for eksempel primær- og sekundærklarifikatorer.
Med Liquilines flerkanals- og multiparameterenheter kan du koble slamnivå- og slamteppnivåsensorer samt mange andre sensorer til én enkelt transmitter.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.