Endress+Hauser er forpliktet til langvarig støtte for alle våre produkter.
Vi påtar oss støtte og service av våre produkter i en periode på ti år etter varsel om produkttilbaketrekking (til reservedeler ikke lenger er tilgjengelige).
Imidlertid forbeholder vi oss retten til å tilby alternative løsninger, inkludert erstatningsprodukter hvis det anses mer hensiktsmessig.
Produktstatus
ProduktrotQMW43
NavnLiquid Analysis
Physical Medium Properties
Liquitrend QMW43
Process temperature-10 °C to 110 °C (14 °F to 230 °F) Sterilization: max. 130 °C at 6 bar abs up to 60 min (Max. 266 °F at 87 psi up to 60 min)
Process pressure13 bar abs up to 50 °C (188.5 psi up to 122 °F) 7.75 bar abs at 110 °C (112 psi at 230 °F) 6.0 bar abs at 130 °C for max. 60 minutes (87 psi at 266 °F for max. 60 minutes)
Measuring rangek=0,01: 0.04 to 20 µS/cm k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm
Process temperatureThreaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
Process pressure13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Vårt produktsøk hjelper deg med å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktkarakteristikker. Applikator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
I mange applikasjoner er ledningsevne avgjørende for prosesskontroll, produktovervåking, vannovervåking eller lekkasjedeteksjon. Vi leverer pålitelige og nøyaktige instrumenter for alle måleområder og forhold, for eksempel ultrarent vann, CIP-sykluser, farlige områder eller hygieniske prosesser. Sjekk ut vårt brede tilbud av ledende og toroidale konduktivitetssensorer, sendere og nyttige kalibreringsverktøy ved å klikke på knappen nedenfor.
Hvordan velge konduktivitetssensorer
Konduktivitetssensorer og transmittere brukes i mange bransjer som mat og drikke, kjemikalier, life science, farmasi, vann og kraft. Sensorvalget avhenger av applikasjonen og ledningsevneområdet. For å måle lav ledningsevne i rent og ultrarent vann, velg ledende sensorer. Bruk toroidale sensorer i medier med høy ledningsevne (f.eks. melk, øl, baser, syrer, saltlake) og bruk 4-elektrodesensorer der det kreves et bredt måleområde (f.eks. faseseparasjon).
Konduktiviteten til en væske kan måles ved å bruke de ledende eller toroidale måleprinsippene. Denne videoen viser hva det handler om og hvordan disse måleprinsippene fungerer.
Konduktivitetsmålingen med fire elektroder er egnet for brede måleområder eller når ionekonsentrasjonen i en væske er svært høy. Denne videoen viser hvordan måleprinsippet fungerer.
Konduktivitetsmåling med ledende sensorer
Ledende prober har to elektroder som er plassert motsatt fra hverandre. En vekselspenning påføres elektrodene som genererer en strøm i mediet. Intensiteten til strømmen avhenger av antallet av mediets frie anioner og kationer som beveger seg mellom de to elektrodene. Jo flere frie anioner og kationer væsken inneholder, desto høyere er den elektriske ledningsevnen og strømmen. Konduktivitetsenheten er "Siemens per meter".
Konduktivitetsmåling med ledende sensorer og 4 elektroder
En høy ionekonsentrasjon i mediet fører til en gjensidig frastøting av ionene og dermed en reduksjon av strømmen - den såkalte polarisasjonseffekten. Dette kan påvirke målenøyaktigheten til ledende prober. Sensorer med 4 elektroder har to elektroder som er strømløse og derfor ikke påvirkes av polarisasjonseffekten. De måler potensialforskjellen i mediet. En tilkoblet transmitter bruker den målte potensialforskjellen og strømmen til å beregne konduktivitetsverdien.
Konduktivitetsmåling med toroidale / induktive sensorer
Toroidale prober inneholder en overførings- og en mottaksspole og måler konduktivitet i flere trinn:
En oscillator genererer et vekslende magnetfelt i overføringsspolen, som induserer en spenning i mediet.
Mediets kationer og anioner begynner å bevege seg og genererer en vekselstrøm.
Dette skaper et vekslende magnetfelt og får strømmen til å flyte inn i mottaksspolen.
Strømintensiteten og ledningsevnen øker med antall frie ioner i mediet.
Fordeler
Vi tilbyr nyttige løsninger for konduktivitetskalibrering og standarder for konduktivitetskalibrering for nøyaktige målinger.
Den nøyaktige cellekonstanten til konduktivitetssensorene er fabrikkmålt og sertifisert.
Vår portefølje av konduktivitetssensorer og transmittere dekker alle konduktivitetsmåleområder og alle vanlig brukte prosessforbindelser.
Kompakte enheter som består av konduktivitetssensor og transmitter er perfekt egnet for mat- og drikkevareindustrien.
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Konduktivitetsmåling i industrielle prosesser.
Utvalg og ingeniørguide for forskjellige bransjer og applikasjoner.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.