Produsenter av matolje støter på stadig større utfordringer med lave marginer, varierende kvalitet på råvarer og forbrukervaner i stadig endring. For å forbedre produksjonsytelsen og senke driftskostnadene er det nødvendig med innovativ måleteknologi. Gjennom målrettet og konsekvent optimalisering av raffineringsprosessen, kan anleggsoperatører minimere nedetiden og antallet feilvarer mens systemenes tilleggsverdi øker, uten å ofre produktkvalitet.
Viktige fakta
218
millioner tonn
spiselige oljer ble produsert på verdensbasis i avlingsåret 2022/2023. Kilde: www.statista.com
Optimaliser din prosess for raffinering av matolje
Finn ut hvordan du kan optimalisere matoljeraffineringen gjennom alle prosesstrinn, fra avgummiering, nøytralisering, bleking, deodorisering til tørrfraksjonering.
Oversikt over prosesstrinnene i raffinering av matolje, fra avgummiering til tørrfraksjonering
Oversikt over prosessparameter i avgummiering av matolje
Oversikt over prosessparameter i bleking av matolje
Oversikt over prosessparametere i nøytralisering av matolje
Oversikt over prosessparametere i deodorisering av matolje
Oversikt over prosessparametere i tørrfraksjoneringen

Oversikt over prosesstrinnene i raffinering av matolje, fra avgummiering til tørrfraksjonering

Oversikt over prosessparameter i avgummiering av matolje

Oversikt over prosessparameter i bleking av matolje

Oversikt over prosessparametere i nøytralisering av matolje

Oversikt over prosessparametere i deodorisering av matolje

Oversikt over prosessparametere i tørrfraksjoneringen

Prosess- og instrumentløsninger for raffinering av matolje
I raffinering av matolje fjernes uønskede komponenter fra råoljen. Hvert prosesstrinn har sine egne utfordringer og trenger spesifikke handlinger og prosessinstrumenter. De viktigste trinnene i raffineringsprosessen:
- Avgummiering: Fjerning av fosfatider fra vegetabilsk olje
- Nøytralisering: Fjerning av frie fettsyrer fra råoljer ved bruk av kaustisk soda eller kalk
- Bleking: Fjerning av urenheter og fargepigmenter
- Deodorisering: Fjerning av stoffer som har en negativ innvirkning på lukt, smak og farge
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser har inngående bransjeekspertise og kunnskap og kan tilby deg de riktige prosessinstrumentene. Hvert trinn i raffineringsprosessen krever permanent overvåkning av kritiske parametere for å sikre kontinuerlig høy produktkvalitet. Et bredt spekter instrumenter for måling og overvåkning av temperatur, trykk, mengde, farge og turbiditet vil sikre produktkvaliteten din.
- Finn en komplett produktportefølje for temperaturmåling som kompakte termometre, modulbaserte termometre, termolommer, måleinnsatser og givere.
- Velg den best egnede mengdemåleren for dine prosessbehov fra vårt omfattende produktsortiment.
- Stol på vår trykkmåling med et bredt spekter sensorteknologi som passer perfekt til ethvert bruksområde.
- Overvåk produktkvaliteten med vår fargesensor OUSAF22.
- Mål turbiditet og suspenderte faststoffer for kvalitetssikring med vår integrerte turbiditetssensor OUSTF10.

Levering av råmaterialer og inventarstyring
Lasting, lossing og lagring av råvarer og matolje krever detaljert informasjon om mengder og volumer. Det hele begynner med levering av råvarer for å produsere matolje eller vegetabilsk olje. Ved produksjonens slutt krever matoljen optimal inventarstyring.
Vår ekspertise i felten
Våre radarbaserte måleinstrumenter overvåker kontinuerlig og presist nivået i lagringstankene og siloene, uavhengig av om råvarene leveres i fast form eller væskeform.
- Stol på Micropilot FMR67 med 80 GHz teknologi for de høyeste kravene innen nivåmåling av faststoffmasser.
- Bruk Micropilot FMR62 til nivåmåling i aggressive væsker eller bruksområder med hygienekrav.
- Overvåk nivået med vår skytilkoblede radarsensor Micropilot FWR30 i alle slags plast- og metalltanker
- Reduser inventarkostnader og øk produktiviteten med fullstendig inventaroversikt takket være vår løsning for inventarstyring

Prosessikkerhet i alle temperaturområder
Fra pressing til ferdig matolje går råoljen gjennom ulike temperaturområder for å sikre produktkvaliteten. I deodoriseringstrinnet stiger prosesstemperaturen så høyt som 240 °C.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr et bredt spekter instrumenter for temperaturmåling for å oppfylle alle prosesskrav, fra enkle kompakte termometre til modulbaserte temperaturgivere.
- Velg det best egnede temperaturinstrumentet for dine prosessbehov fra vårt omfattende produktsortiment. I de fleste kvalitetsrelaterte bruksområdene anbefaler vi termometeret iTHERM Moduline TM131.

Trygg overvåkning av trykk og vakuum i beholderne
Keramiske måleceller er en anerkjent teknologi for å opprettholde riktig vakuumnivå i beholderne under prosessen.
Vår ekspertise i felten
Takket være en vakuumtett keramisk målecelle med integrert bruddetekterende membran, sikrer vår Cerabar trykkgiver prosessikkerhet på et høyt nivå. Hurtigoppsettfunksjonen med konfigurerbart måleområde gir enkel idriftsetting, reduserer kostnadene og sparer tid.
- Utforsk vår digitale trykkgiver Cerabar PMC51.

Mengde- og volumovervåking selv i krevende applikasjoner
Mengdemålere brukes til pålitelig overvåkning av overføringen av råolje i løpet av de enkelte prosesstrinnene.
Vår ekspertise i felten
Dermed kan det oppdages og forhindres at materiale går tapt, slik at resultatet kan holdes på et konstant, høyt nivå. I tillegg brukes svært presise Coriolis mengdemålere til å kontrollere doseringen av prosessfremmere, driftsmaterialer og tilsetningsstoffer, og dermed å sikre produktkvaliteten.
- Dra fordel av samtidig måling av massestrømning, tetthet, temperatur og viskositet takket være Coriolis mengdemåling.
- Oppdag Proline Promass F 300, Coriolis-mengdemåleren med førsteklasses nøyaktighet, robusthet og en ultrakompakt giver.
- Unngå prosessforstyrrelser med permanent diagnostikk, verifisering og overvåkning takket være Heartbeat Technology. Det sikrer en kostnadseffektiv og sikker drift av anlegget gjennom hele livssyklusen.

Vedlikehold holder prosessene sikre og effektive
Regelmessig vedlikehold sørger for at alle instrumenter som kreves for produksjonen, kjører på 100 % effektivitet hele døgnet.
Vår ekspertise i felten
Optimaliser vedlikeholdsinnsatsen og -aktivitetene for hele installasjonen med Endress+Hausers tjenester for instrumentvedlikehold.
Fordeler
Som produsent av matolje står du stadig overfor et press for å bevare ressurser og samtidig maksimere produktiviteten. Derfor trenger du en pålitelig partner. Vårt erfarne team av bransjeeksperter kan hjelpe deg med å velge riktig måleteknologi for alle kritiske prosessparametere, slik at du kan sikre både produktsikkerhet og kvalitet.
Viktige fakta
100%
pålitelige målinger takket være kalibreringer som er utført av våre globale vedlikeholdseksperter
Viktige fakta
ÉN
pålitelig partner med applikasjons-, industri- og prosessekspertise i produksjon av matoljer
Viktige fakta
24/7
systemtilgjengelighet uten avbrudd og nedetid
Hvordan vi kan hjelpe
Endress+Hauser har strålende industri- og applikasjonsekspertise. Vi tilbyr et bredt spekter pålitelige og robuste prosessinstrumenter for å produsere matoljer av høy kvalitet. Løsningene våre støtter deg i alle trinn i løpet av raffineringsprosessen – fra avgummiering, nøytralisering, bleking, deodorisering til tørrfraksjonering. Bærekraftige prosessforbedringer hjelper deg med å unngå tap og å optimalisere produksjonssystemets ytelse.
- Konsekvent produktkvalitet på høyeste nivå
- Prosessforbedringer for å unngå sløsing og tap
- Prosessdata i sanntid som tjener som et grunnlag for vedlikehold