Behandling av gruvevann spiller en avgjørende rolle i gruvedriften, enten det gjelder å sikre kontinuerlig tilgang på ferskvann for arbeiderne, eller støtte avgjørende prosesser som separasjon. Men innkjøp og behandling av nødvendige vannvolumer er ikke de eneste utfordringene. Behandling av avløpsvann for trygt utslipp er like komplekst. Alle disse utfordringene blir forsterket når man ligger avsidesliggende til. Endress+Hausers portefølje tilbyr flere løsninger for behandling av gruvevann.
Viktige fakta
10%
av gruveindustriens CAPEX
brukes på vannrelatert infrastruktur i henhold til International Council on Mining & Metals (ICMM) og International Finance Corporation (IFC).

Effektiv avsalting
Stadig oftere blir avsalting benyttet i gruvedriften for å sikre vannforsyningen. En av den vanligste avsaltingsteknikkene, omvendt osmose, filtrerer sjøvann gjennom spesialiserte membraner. Utfordringen for gruveoperatører er å garantere lange filtreringssykluser uten å skade membranene som kan være utsatt for blokkeringer, tilsmussing og avleiring.
Vår ekspertise i felten
Tett prosessovervåking er vesentlig for å unngå stans, og Endress+Hauser tilbyr en fullstendig portefølje som dekker alle nødvendige parametere.
- Kontroller gjennomstrømningen med høy presisjon
- Mål differensialtrykk for å beskytte membraner
- Overvåk vanninnløpskvaliteten på en trygg måte

Nøyaktig preparering av gruvevann
Flere parametere må overvåkes i prepareringen av vann til gruvedrift, f.eks. pH for å sikre effekten av bunnfelling, og turbiditet for å bestemme nivået av suspendert faststoff.
Vår ekspertise i felten
Avanserte, digitale Memosens-sensorer fra Endress+Hauser muliggjør nøyaktig og pålitelig overvåking av alle vesentlige parametere for optimal preparering av vann.
- Mål og kontroller vannkvaliteten pålitelig og nøyaktig
- Kalibrer enkelt og avbruddsfritt prosessen ved hjelp av fjernbare sensorhoder
- Kombiner opptil åtte Memosens-sensorer med en Liquiline-giver for fjernovervåking av flere parametere

Optimalisert behandling av avløpsvann
Hovedutfordringen for gruveoperatører ved behandling av avløpsvann er å finne en balanse mellom garantert forskriftsmessig avløpsvannkvalitet og minimale kostnader.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr en fullstendig dedikert portefølje av teknologier for behandling og forvaltning av vann for å sikre at en slik balanse raskt oppnås.
- Overvåk oksygennivåer for nøyaktig prosesstyring
- Forbedre avvanningsresultatene i slambehandlingen
- Reduser forbruket av kjemikalier i slambehandlingen med Coriolis-mengdemåler
Fordeler
Endress+Hauser har mer enn 60 års erfaring fra vann- og avløpsvannindustrien. Derfor kan vi ikke bare bistå deg med en spesiell portefølje av instrumenter og løsninger som er spesialutviklet for vannrelaterte utfordringer, men også med den enorme kunnskapen til våre vannindustrieksperter. De er dedikert til å senke kostnadene for vannbehandling uten at det går utover sikkerheten til dine ansatte og miljøet.
Viktige fakta
30 %
av energikostnadene kan spares ved hjelp av vår løsning for ventilasjonskontroll
Viktige fakta
20 %
kostnadsbesparelser på grunn av mindre forbruk av kondisjoneringskjemikalier til slambehandling
Viktige fakta
Over 60
års erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien
Hvordan vi kan hjelpe
Endress+Hauser tilbyr et bredt utvalg av sensorinstrumenter for å støtte optimale gruvevannprosesser, fra overvåking av avsalting av ekstrahert vann til preparering av industrivann og behandling av vann for utslipp.
- Overvåk og kontroller avsaltingen for å sikre trygt forbruk
- Kontroller vesentlige parametere for å optimalisere energi og kjemikalier som brukes til vannpreparering
- Balanser arbeidet med behandling av avløpsvann for å sikre effektivitet